Come sigillare e proteggere i data center:
La produzione agile di Boyd consente la prototipazione rapida, tempi di consegna più rapidi e una fornitura semplificata di materiali avanzati convertiti ad alta efficienza. La produzione one-shot e le soluzioni termiche integrate creano un'elettronica aziendale più sottile, più densa e più performante.
- Sovrapposizioni pannello anteriore e posteriore FR V-0:
- Le sovrapposizioni personalizzate consentono il branding con una maggiore sicurezza e un'esperienza utente migliorata.
- FR V-0 Bloccante dell'aria eacustico
- Migliora il blocco dell'aria, la gestione termica e l'assorbimento acustico.
- FR V-0 EMI
- Schermatura Ridurre il malfunzionamento elettronico e migliorare l'affidabilità del dispositivo e del segnale bloccando le onde elettromagnetiche esterne indesiderate.
- Deflettori FR V-0 per la gestione del flusso d'aria e il riempimento dei vuoti
- Dopo il flusso d'aria all'interno del server per indirizzarlo in modo efficiente verso l'area appropriata per il raffreddamento.
- FR V-0 Materiali di interfaccia termica (TIM)
- Facilitare il trasferimento di calore lontano dai componenti sensibili sulla scheda per un migliore raffreddamento.
- FR V-0 Schiuma di tenuta stagna e riempimento dell'intercapedine d'aria
- Prevenire la perdita di aria fredda, riempire i vuoti d'aria e collegare i percorsi per l'ottimizzazione del flusso d'aria interno.
- Interruttori a membrana stampati
- Sovrapposizione grafica stampata con elettronica integrata per applicazioni HMI.
- Elettronica e integrazione del display
- Soluzioni integrate e complessi gruppi di visualizzazione funzionali per OEM di fascia alta.
- Alloggiamento dell'involucro e sigilli ambientali
- Robustizza e proteggi da vibrazioni elevate e contaminazione da liquidi, gas o particelle per prolungare la durata del prodotto.
- FR V-0 Velcro Gestione cavi
- Cinghie a strappo per fissare cavi e/o fili all'interno dell'assemblaggio del server.
- Etichette UL 969 resistenti alle alte temperature
- Le etichette a rullo consentono il branding con una maggiore sicurezza e un'esperienza utente migliorata.
- Targhette personalizzate
- Identificare e promuovere in modo duraturo il marchio e il modello.
Boyd Corporation