Boyd Aviation Solutions
Chassis elettronico raffreddato a liquido: aumenta la densità di potenza senza aggiungere massa integrando percorsi di flusso del liquido nelle pareti del telaio per allontanare il calore dall'elettronica critica.
Scambiatori di calore in alluminio e ad alta temperatura: il raffreddamento compatto e leggero, resistente alle alte pressioni e agli ambienti difficili, migliora l'affidabilità del motore a lungo termine.
Isolamento in schiuma SOLIMIDE®: leggero, a bassa densità, a basso fumo / non tossico, non infiammabile (conforme a FAR 26,86 (a)) l'isolamento termico e acustico migliora la protezione antincendio e la sicurezza del pilota / personale.
k-Core® Heat Spreaders= la grafite incapsulata in alluminio diffonde rapidamente il calore dai componenti sensibili in ambienti ad alta forza g in cui il raffreddamento passivo migliora l'affidabilità del sistema.
Piastre fredde liquide saldobrasate sottovuoto: ottimizzano il trasferimento termico dai sistemi ad alto carico termico ai circuiti di raffreddamento esistenti per aumentare i livelli di potenza e mantenere temperature operative sicure.
Dissipatori di calore raffreddati ad aria saldobrasati sottovuoto: le alette di trasferimento del calore efficienti raffreddano i dispositivi a bassa e media potenza quando il raffreddamento ad aria è preferito vicino all'elettronica sensibile.
Gruppi di tubi di calore: sfrutta il raffreddamento ad aria in ambienti vincolati o densamente imballati progettati trasportando il calore dalla sua fonte a un'area remota con accesso a un migliore flusso d'aria per dissipare il calore in modo sicuro.
Guarnizioni e guarnizioni: robustizzano e proteggono da vibrazioni gravose e contaminazione da liquidi, gas o particelle per prolungare la durata del prodotto con maggiore sicurezza e affidabilità.
Boyd Corporation