Thermosiphon Video

Cos'è un termosifone?

Trascrizione: Cos'è un termosifone?

Cos'è un termosifone?

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con soluzioni termiche potenziate con tubi di calore o camere di vapore per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione.

TIM (Thermal Interface Material) - Necessario per ridurre al minimo la resistenza termica tra una fonte di calore e l'evaporatore.

Evaporatore (Base) - La struttura interna riduce al minimo la resistenza all'ebollizione con l'evaporatore in rame opzionale per dispositivi a flusso di calore estremamente elevato.

Tubo di vapore - Ridurre al minimo la caduta di pressione tra evaporatore e condensatore per consentire termosifoni a profilo inferiore per componenti di potenza superiore.

Condensatore - Il vapore si condensa in un liquido rilasciando il calore trasportato alle alette lato aria.

Alette laterali dell'aria del condensatore - Le alette aggiungono una superficie estesa per dissipare in modo efficiente il calore nell'aria attraverso la convezione forzata o naturale.

Tubo liquido (o ritorno) - Ridurre al minimo la caduta di pressione tra condensatore ed evaporatore per consentire termosifoni a profilo inferiore per componenti di potenza superiore.

Liquido - Il fluido dielettrico che muove il calore utilizzando il suo calore di vaporizzazione viene selezionato in base ai requisiti termici, strutturali e ambientali.

Hardware di montaggio - L'hardware di montaggio viene aggiunto per essere collegato ai componenti che generano calore.

Boyd Corporation

Introduzione ai principali tipi di termosifoni

Trascrizione: Introduzione ai principali tipi di termosifoni

Tipi di termosifoni

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con il tubo di calore delle soluzioni termiche migliorate della camera di vapore per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione pur avendo un orientamento favorevole rispetto alla gravità.

Termosifone ad anello a contatto diretto - Trasferisci potenze elevate su lunghe distanze alle alette di raffreddamento remote per un raffreddamento compatto ed estremo.

Esempio di termosifone a ciclo a contatto diretto

Aletta termosifone 2D - Alette più efficienti aumentano la capacità termica e riducono il peso dei dissipatori pressofusi o di altri dissipatori di calore più grandi.

Esempio di pinna termosifone 2D

Termosifone a circuito di contatto diretto 3D - Distribuisci il calore in modo uniforme su un determinato volume per massimizzare la dissipazione del calore senza aumentare il volume di raffreddamento.

3D Direct Contact Loop Thermosiphon Esempio 1

3D Direct Contact Loop Thermosiphon Esempio 2 e 3

Termosifone Air to Air Loop - Raffreddamento ad alta efficienza per armadi sigillati.

Esempio di termosifone air to air loop: collettori, condensatore, evaporatore

Tipi di termosifoni:

Ciclo di contatto diretto

2D Termosifone Pinna Termosifone

Termosifone ad anello a contatto diretto 3D

Termosifone Air to Air Loop

Cos'è un termosifone a ciclo a contatto diretto 3D

Trascrizione: Cos'è un termosifone a ciclo a contatto diretto 3D?

Termosifone a contatto diretto 3D- Distribuisci il calore in modo uniforme su un determinato volume per massimizzare la dissipazione del calore senza aumentare il volume di raffreddamento.

Collettori

Pinne

Base

Tim

Fonte di calore

Direzione di gravità (verso il basso)

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con soluzioni termiche potenziate con heat pipe o vapor chamber per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione pur avendo un orientamento favorevole rispetto alla gravità.

Boyd Corporation

Cos'è un termosifone a ciclo a contatto diretto

Trascrizione: Cos'è un termosifone a ciclo a contatto diretto

Termosifone ad anello a contatto diretto- Trasferisce potenze elevate su lunghe distanze alle alette di raffreddamento remote per un raffreddamento ad aria compatto ed estremo.

Alette del condensatore

Tim

Fonte di calore

Direzione di gravità (verso il basso)

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con soluzioni termiche avanzate per tubi di calore o camere di vapore per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione pur avendo un orientamento favorevole rispetto alla gravità

Boyd Corporation

Cos'è una pinna termosifone 2D?

Trascrizione: Cos'è una pinna termosifone 2D?

2D Termosifone Pinna

Alette più efficienti aumentano la capacità termica e riducono il peso dei dissipatori pressofusi o di altri dissipatori di calore più grandi.

2D Termosifone Pinna

Direzione della gravità

Termosifone

Base dissipatore di calore

Tim

Fonte di calore

Pinna

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con soluzioni termiche potenziate con heat pipe o vapor chamber per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione pur avendo un orientamento favorevole rispetto alla gravità.

Cos'è un termosifone Air-to-Air Loop?

Trascrizione: Cos'è un termosifone air-to-air loop?

Termosifone air-to-air loop

Raffreddamento dell'involucro ad alta efficienza per armadi sigillati

Termosifone air-to-air loop

Collettori

Condensatore

Evaporatore

I termosifoni sono una forma di Extreme Air Cooling che estende le prestazioni di raffreddamento ad aria oltre ciò che è possibile con soluzioni termiche potenziate con heat pipe o vapor chamber per quei clienti che tentano di ritardare la transizione al raffreddamento diretto a liquido o ad immersione pur avendo un orientamento favorevole rispetto alla gravità.