Esempio di applicazione (case study) sul display laser

Dettagli del prodotto

: Prsym Inc.

: Sorgenti di luce laser

Technology: CfD e fusione di die ad alta densità

Industry: Tecnologia di visualizzazione e ambiente di lavoro visivo

Location: Concord

Sfida

Un'azienda con sede centrale in California utilizza il cloud di collaborazione visiva sul quale i team di tutto il mondo possono creare, condividere e innovare. La tecnologia utilizzata va ben oltre la videoconferenza e i webinar. Prysm Inc. combina applicazioni, contenuti, video e web in un'unica interfaccia per la visualizzazione dei dati.

Prysm Inc. ha iniziato a sviluppare un nuovo prodotto utilizzando sorgenti di luce laser. Le sorgenti laser sono montate su una piastra di supporto che viene in seguito installata su un dissipatore di calore dotato di ventilatori. Il calore scorre dal dispositivo alla piastra di supporto e poi al dissipatore di calore, viene aspirato dai ventilatori e, infine, viene rilasciato nell'ambiente. Il target termico era molto limitato e la forma richiedeva una soluzione di pressofusione avanzata. Mentre l'obiettivo termico per questo progetto doveva essere regolato a causa di vincoli fisici, il team californiano di Aavid,Thermal Division di Boyd Corporation, è stato in grado di aiutare a trovare la migliore soluzione di gestione termica utilizzando l'analisi CFD e l'alta densità processo di colata noto come HDDC.

Soluzione

L'analisi è iniziata con la creazione di un modello di simulazione termica di un concetto di riferimento che utilizza i ventilatori e i dissipatori di calore testati da Prysm Inc. Questa particolare gamma di sorgenti laser sarebbe sottoposta a condizioni quali la convezione forzata e usata a un'altitudine di 3000 m slm. Il team di Aavid ha progettato e ottimizzato un dissipatore di calore per ridurre la temperatura massima sui laser. Offrire la migliore soluzione di gestione termica per il raffreddamento di queste sorgenti laser non solo aiuterà a ottenere prestazioni migliori, ma la durata sarà più lunga. Sono state effettuate diverse simulazioni per trovare la soluzione ottimale.

A una temperatura di 104 gradi Fahrenheit, il calo di temperatura attraverso la piastra di supporto e l'ambiente era di circa 43 gradi Fahrenheit. Per migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema termico, Aavid ha suggerito di avvicinare i ventilatori alla base e di aggiungere partizioni tra le due ventole.

Aavid ha contribuito a fornire la migliore soluzione possibile per un dissipatore di calore per le pareti video di Prysm.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!