Documenti tecnici
-
Pellicole ottiche altamente ingegnerizzate per l'elettronica mobile
Scoprite come Boyd Corporation e 3M™ hanno collaborato per concentrarsi su pellicole ottiche altamente progettate per l'elettronica mobile in questo white paper.
Continua a leggere... -
Legatura della lunetta e ingaresa di visualizzazione per l'elettronica integrata
Materiali e tecniche di visualizzazione Cutting Edge di Boyd Corporation e 3M che miglioreranno le prestazioni di visualizzazione, la facilità di assemblaggio e la qualità del display per l'elettronica integrata all'interno di tutti i principali settori.
Continua a leggere... -
Progressi nella tecnologia Blower
Una guida di riferimento sul funzionamento dei lavandini di calore e quando utilizzare diversi metodi di fabbricazione del lavandino di calore.
Continua a leggere...
-
Boyd Heat Sink Fabrications Guida
Una guida di riferimento sul funzionamento dei lavandini di calore e quando utilizzare diversi metodi di fabbricazione del lavandino di calore.
Continua a leggere... -
Qualificazione dell'elettronica spaziale per tubi di calore e tecnologie di grafite incapsulate
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation ha sviluppato una soluzione combinata utilizzando tubi mini-heat in rame-acqua e kCore incapsulato spalmabile di calore di grafite per la gestione termica diretta di ASIC ad alte prestazioni (Flip-Chip e Microprocessori) e hanno raggiunto con successo la qualificazione per lo stato di volo spaziale.
Continua a leggere... -
Tubi di calore in titanio-ammoniaca prodotti additivi per dispositivi elettronici spaziali
Aumentare la capacità di integrare i componenti negli elementi del telaio, raffreddare direttamente i componenti elettronici e migliorare la funzionalità contro la gravità.
Continua a leggere...
-
Considerazioni EMI/RFI e scelta della soluzione
In questo articolo viene illustrata la crescita delle potenziali fonti EMI e come caratterizzare la sfida EMI.
Continua a leggere... -
Soluzioni di raffreddamento liquido nei veicoli elettrici
Creazione di un vantaggio competitivo nelle applicazioni eMobility
Continua a leggere... -
Materiali di interfaccia termica per l'elettronica di nuova generazione
Il surriscaldamento è una delle principali cause di guasto dei prodotti elettronici e per superare i limiti termici dell'elettronica di nuova generazione, i progettisti richiedono materiali avanzati e soluzioni altamente personalizzate.
Continua a leggere...
-
Camere a vapore di titanio ultra-sottile
Con la sempre più rapida evoluzione dell'elettronica mobile ad alte prestazioni, le soluzioni Titanium e le camere a vapore ultra-sottili potrebbero essere le nuove soluzioni standard per il raffreddamento di questi dispositivi.
Continua a leggere... -
Come scegliere un dissipatore di calore
Libro bianco che descrive i fondamenti per la progettazione e la selezione di un dissipatore di calore Scaricalo ora.
Continua a leggere... -
Raffreddamento ad aria o a liquido: progressi nella gestione termica
Nella valutazione del passaggio a un sistema di raffreddamento a liquido per migliorare le prestazioni dei propri dispositivi e apparecchi elettronici, ci sono parecchi fattori chiave determinanti da considerare:
Continua a leggere...
-
Guida alla progettazione di schede elettroniche senza errori termici
Una guida alla progettazione di circuiti stampati (PCB) che tenga conto della gestione termica attraverso una corretta pianificazione, consente di risparmiare tempo, soldi e frustrazione. Scaricalo ora.
Continua a leggere... -
Guida alla gestione termica, considerazioni per dispositivi medici
Una guida per argomenti chiave per lo sviluppo di soluzioni di gestione termica per l'industria dei dispositivi medici. Scaricalo ora.
Continua a leggere... -
EMI
Minimizzare gli impatti negativi dell'interferenza elettromagnetica (EMI) con l'analisi dell'impatto ambientale, progettazione efficace di componenti con descrizione di materiali ottimizzati per l'affidabilià e la conformità.
White paper EMI (PDF)Continua a leggere...
-
Adesivi trasparenti
Ottimizzate la trasmissione e migliorate la luminosità e il contrasto negli schermi tattili e nei moduli display con adesivi trasparenti (OCA). Scopri di più qui.
White paper OCA (PDF)Continua a leggere...
-
SOLIMIDE®
Scopri perché SOLIMIDE®, la nostra schiuma di poliimide, è stata studiata e impiegata dalla NASA nei suoi programmi e perché è unica fra le varietà di schiume.
White paper SOLIMIDE (PDF)Continua a leggere...
-
Gestione termica
La gestione termica costituisce spesso il collo di bottiglia per l'innovazione nel campo della progettazione. Scopri come risolvere i problemi causati dalle limitazioni termiche e progettare sistemi per la gestione termica passiva per il miglioramento delle soglie termiche.
Finale del libro bianco termico (PDF)Continua a leggere...
-
Rumore, vibrazione e durezza
Impara ad identificare le forze che provocano il rumore, la vibrazione e la durezza (NVH), le risposte strutturali e i metodi di controllo e smorzamento acustico.
Introduzione tecnica NVH (PDF)Continua a leggere...