Poiché i carichi di potenza continuano ad aumentare, il raffreddamento a liquido continuerà ad essere adottato e adattato per applicazioni esistenti e nuove nella maggior parte dei principali settori. Le richieste dei clienti continuano a crescere poiché gli utenti finali si aspettano un peso più leggero, una migliore affidabilità, funzionalità e connettività migliorate e un'elaborazione più rapida. L'ostacolo più significativo per soddisfare queste esigenze è la gestione della grande quantità di calore senza ostacolare la durata, la sicurezza e le prestazioni dell'utente.
Ciò richiede che i metodi di raffreddamento a liquido Boyd avanzino rispetto alle applicazioni per soddisfare le tecnologie di nuova generazione e le richieste del mercato. Boyd lavora a stretto contatto con i nostri clienti per comprendere le loro roadmap di prodotto, valutare le esigenze future ed essere pronto ad accoglierle.
I decenni di competenza nell'innovazione, l'esperienza, lo sviluppo delle risorse e l'approccio unico di Boyd all'integrazione di più funzionalità in soluzioni semplificate ci consentono di soddisfare nuovi requisiti e superare le aspettative. Boyd affronta le sfide termiche da oltre 90 anni ed è un pioniere per le soluzioni liquide in Enterprise, Veicoli elettrici, 5G, Energie alternative e altri importanti settori.