Immagine

Qualificazione dell'elettronica spaziale per tubi di calore e tecnologie di grafite incapsulate

Panoramica

Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation ha sviluppato una soluzione combinata utilizzando tubi mini-heat in rame-acqua e kCore incapsulato spalmabile di calore di grafite per la gestione termica diretta di ASIC ad alte prestazioni (Flip-Chip e Microprocessori) e hanno raggiunto con successo la qualificazione per lo stato di volo spaziale. Questa soluzione consente prestazioni elevate, raffreddamento a livello di componente e una maggiore conduzione termica a livello di telaio dal telaio ai radiatori spaziali. Ci aspettiamo che ciò consentirà un cambio di passo nella dissipazione del calore dei futuri carichi di satelliti per le telecomunicazioni.

Il nostro team ha costruito un veicolo di prova di qualificazione composto da tre telai rappresentativi per breadboard, con sistemi di gestione termica (TMS) mini tubi di calore (TMS) collegati a uno spalmatore kCore a livello di telaio. I test dimostrativi di volo hanno incluso test delle prestazioni in un ambiente vuoto, caratterizzazione termica, test di invecchiamento e vita e test termicoccanici. Il tubo mini-calore e la tecnologia kCore TMS hanno raggiunto TRL 8 e possono essere implementati in applicazioni di gestione termica e collegamento termico a microprocessore diretto per superare i limiti del trasferimento di calore a conduzione. Questo documento presenta una panoramica della tecnologia, del piano di test di qualificazione e dei dati dei test di qualificazione.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!