Tecnologie di gestione della sicurezza

Proteggi clienti e utenti da potenziali pericoli con materiali innovativi, controllo dei processi e progetti efficaci.


Richiesta rapida


La sicurezza è un aspetto critico per la progettazione e la fabbricazione del prodotto, soprattutto quando il benessere degli utenti dipende dal prodotto. Proteggere gli utenti da pericoli come superfici calde o alte tensioni è fondamentale per un uso corretto del prodotto finale e la soddisfazione del cliente. Proteggere i pazienti e gli operatori sanitari dalle infezioni in ambienti medici è fondamentale per la sicurezza delle popolazioni e la progressione della medicina. Proteggere clienti e dipendenti dall'esposizione a rumori eccessivi o materiali caustici è essenziale sia per i produttori di apparecchiature originali (OEM) che per gli assemblatori di componenti.

Scopri di più su come Boyd utilizza un'ampia gamma di tecniche di controllo dei processi, competenze sui materiali ed esperienza di progettazione per aiutare i nostri clienti a progettare soluzioni che garantiscano:

  • Isolamento elettrico e sicurezza per prevenire l'incardiamento, l'esposizione ad alte tensioni e correnti, la sicurezza antincendio, la protezione della batteria e una corretta gestione dei cavi

  • Infection Control che mantiene i fornitori di assistenza sanitaria sicuri, prodotti per la cura delle ferite e ambienti medici sterili, così come le soluzioni che facilitano il recupero più veloce del paziente

  • Protezione in ingresso utente per impedire ai consumatori o ai tecnici di accedere ad aree di prodotti che potrebbero non essere sicuri

  • Protezione Acoustica che limita l'esposizione a rumori eccessivi

  • Comportamento informato dell'utente con l'uso di Etichette di sicurezza

Isolamento elettrico e sicurezza

Poiché un numero sempre maggiore di prodotti è elettrificato, gli OEM stanno trovando l'isolamento elettrico e la sicurezza dei cavi una parte più critica del loro design del prodotto. È necessario integrare l'isolamento elettrico e materiali dielettrici su una vasta gamma di prodotti per garantire la sicurezza dei consumatori e dei tecnici in un'ampia varietà di applicazioni , ognuna delle quali ha i propri requisiti di prestazioni uniche.

Boyd utilizza una vasta gamma di materiali elettricamente isolanti come pellicole polimeriche, hardware ceramico, componenti modellati e schiume per aiutare i nostri clienti a gestire i rischi elettrici. Implementando soluzioni di gestione elettrica adeguate, i nostri clienti migliorano la prevenzione di cortocircuito elettrico e l'esposizione degli utenti ad alte tensioni o correnti eccessive. L'isolamento elettrico aggiunto migliora anche i nuovi progetti di prodotto consentendo prodotti più densi senza rischi o incrostati o cortocircuito, il che significa componenti più funzionali progettati in modo sicuro in uno spazio dimensionale più piccolo con una maggiore generazione di energia.

I sistemi elettrici complessi utilizzano reti via cavo molto più complesse in quanto trasportano informazioni di volume e potenza più elevate in posizioni più discrete. Oltre all'aumento del carico, la gestione dei cavi è anche una parte fondamentale della sicurezza elettrica per prevenire l'attraversamento di cavi o errori di identificazione che possono danneggiare apparecchiature costose e potenzialmente danneggiare gli utenti.

Nel caso dell'accorciamento elettrico, la selezione del materiale svolge un ruolo chiave nella sicurezza antincendio. I materiali resistenti al fuoco o ritardanti impediscono la diffusione della fiamma e in alcuni casi possono estinguere o isolare una scintilla o una fiamma. I materiali resistenti al fuoco possono anche isolare i guasti del sistema e proteggere l'integrità dell'equilibrio del sistema, fondamentale per proteggere gli utenti da un guasto del sistema e particolarmente importanti in applicazioni come i sistemi a batteria che comportano rischi elevati durante i guasti .

Scopri i materiali e le tecniche di progettazione che Boyd utilizza per creare efficaci soluzioni di isolamento elettrico e di sicurezza:

Controllo delle infezioni

I prodotti sterili e monouso aiutano a ridurre le infezioni, fondamentali per la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Gli usa e getta medicali mitigano la trasmissione di malattie trasmissibili, mentre i prodotti avanzati per la cura delle ferite proteggono i pazienti dalle infezioni da virus e batteri. Queste soluzioni di controllo delle infezioni consentono un recupero più rapido e supportano la progressione medica. Con un adeguato controllo delle infezioni, i pazienti beneficiano di meno tempo negli ospedali e nelle cliniche, riducendo i costi per le strutture mediche e riducendo le spese di sinistro assicurativo.

Molte di queste soluzioni di controllo delle infezioni sono uso singolo o temporaneo per aiutare a prevenire la diffusione dell'infezione. Queste soluzioni devono soddisfare requisiti di sicurezza critici e a un modello di costo scalabile e conveniente. Le prestazioni, i costi, la qualità dei materiali, l'affidabilità e la durata di conservazione delle soluzioni monouso per il controllo delle infezioni sono un delicato equilibrio di selezione ottimale dei materiali, progettazione efficace dei componenti, innovazione dei processi, controllo della pulizia e garanzia di qualità.

I prodotti medici durevoli incontrano diverse sfide in cui l'anaperizzazione dei contaminanti, la prevenzione della contaminazione incrociata, il controllo dell'ambiente interno e la facile sterilizzazione sono essenziali per il successo della progettazione e della fabbricazione del prodotto.

Scopri come Boyd implementa processi di controllo e precisione della qualità in ambienti di pulizia per produrre soluzioni efficaci per il controllo delle infezioni:

Protezione dagli ingressi degli utenti

Non tutte le parti di un prodotto sono sicure per un utente di contattare. Parti meccaniche, aree ad alta tensione e superfici calde non sono sicure per i clienti. È inoltre importante proteggere i tecnici mentre forniscono assistenza ai dispositivi installati con soluzioni di protezione in ingresso. Per impedire a utenti e tecnici di incontrare ambienti potenzialmente pericolosi all'interno di un prodotto o di un assembly, gli OEM implementano le soluzioni User Ingress Control per guidare il comportamento sicuro. Soluzioni come gabbie di sicurezza e ringhiere, protezioni per le dita, materiali isolanti e maglie aiutano a tenere clienti e tecnici lontani dai pericoli.

Scopri di più su come Boyd utilizza i processi di produzione, la selezione dei materiali e la progettazione robusta per evitare che L'entrata utente in aree non sicure:

Controllo acustico

Acoustic Control Technologies aiuta a proteggere gli utenti e i sistemi da un'eccessiva esposizione al rumore e alle vibrazioni. L'isolamento acustico e le maglie aiutano a limitare il rumore trasmesso e a mantenere livelli acustici sicuri, particolarmente importanti per la sicurezza e la conformità sul posto di lavoro. Le schiume isolanti impediscono l'emissione di trasmissioni di rumore da ambienti rumorosi come i compartimenti del motore o in ambienti controllati come le cabine operatore di attrezzature pesanti, che possono creare ambienti utente non sicuri o interrompere processi o dispositivi più sensibili Nelle vicinanze.

Mentre molte delle nostre tecnologie includono modi per mitigare o prevenire la trasmissione di rumore e vibrazioni, utilizziamo anche la nostra esperienza di progettazione per sviluppare sistemi attivi che mantengono il rumore inferiore rispetto alle controparti tradizionali. Il nostro team di ingegneri progetta soffiatori che mantengono alte prestazioni con un'acustica inferiore.

Scopri come Boyd utilizza il design e la selezione dei materiali per migliorare il controllo acustico:

Etichette di sicurezza

Le etichette di sicurezza consentono agli OEM di comunicare informazioni sul comportamento di utilizzo chiave ai consumer. System Information Graphics condivide dettagli critici su come utenti e tecnici possono interagire in modo sicuro con sistemi complessi. Informando i consumatori e i tecnici su come installare, mantenere e interagire correttamente con i loro prodotti, gli OEM garantiscono una maggiore durata dei prodotti e una maggiore sicurezza degli utenti.

Per saperne di più su come Boyd utilizza il materiale e la selezione adesiva, la stampa abbinata a colori e la conversione di precisione per creare etichette di sicurezza efficaci:

Have questions? We're ready to help!