Soluzioni di raffreddamento ad aria: raffreddamento ad aria estremo

Boyd serve l'intera gamma di soluzioni di raffreddamento ad aria, da un'ampia varietà di applicazioni di dissipatori di calore a scambiatori di calore aria-aria più complessi e soffianti ad alte prestazioni. Con oltre 50 anni di esperienza, Boyd progetta, fabbrica e convalida soluzioni di raffreddamento ad aria economiche ed efficienti adatte a specifici requisiti di settore e applicazioni.

Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza

(Visualizza la trascrizione)

Dissipatori di calore ad alette incollate

Soluzioni di raffreddamento ad aria: sistemi di raffreddamento ad aria e soluzioni termiche

Le soluzioni di raffreddamento ad aria sono il metodo di raffreddamento più comune. Sono convenienti e relativamente semplici da installare e mantenere per prolungare la durata e le prestazioni di un dispositivo. Essendo il metodo di raffreddamento più noto e diffuso, i sistemi raffreddati ad aria si trovano in tutti i settori e in una grande percentuale dell'elettronica.

Le soluzioni di raffreddamento ad aria vanno dai dissipatori di calore a convezione naturale ai sistemi avanzati di gestione del flusso d'aria che utilizzano ventole e soffianti personalizzate o persino la tecnologia a getto sintetico. Queste soluzioni sono ulteriormente aumentate dall'incorporazione di tecnologie bifase come tubi di calore o camere di vapore per una migliore diffusione del calore attraverso la base del dissipatore di calore a convezione passiva o forzata.

Domande?

Soluzioni aziendali 3D

Soluzioni aziendali

Approfondisci l'ampiezza del portafoglio di soluzioni di Boyd per data center, hyperscale computing e altre soluzioni basate su rack nel nostro strumento 3D interattivo.

Soluzioni di raffreddamento ad aria: prestazioni, durata e affidabilità del prodotto ottimizzate

Boyd ha esperienza sia nella progettazione che nella produzione in tutte le tecnologie dei dissipatori di calore, dagli estrusi di alluminio di base alle complicate alette a cerniera o alle geometrie pressofuse. Questa esperienza combinata con l'approfondita conoscenza delle tecnologie di movimento dell'aria e della gestione del flusso d'aria dei nostri ingegneri garantisce che i nostri sistemi raffreddati ad aria siano completamente ottimizzati ed efficienti per ottimizzare le prestazioni, la durata e l'affidabilità del prodotto.

Dissipatori di calore della CPU
Dissipatori di calore 566 300

Soluzioni di raffreddamento ad aria: dissipatori di calore

I dissipatori di calore sono la base di un'efficace soluzione di raffreddamento ad aria. Dissipano il calore con convezione naturale o raffreddamento a convezione forzata da una ventola o da un ventilatore per un raffreddamento più potente. I dissipatori di calore sono disponibili in una varietà di costruzioni e dipendono dai parametri dell'applicazione come il flusso d'aria, il tipo di flusso, le condizioni ambientali e il volume disponibile.

Soluzioni di raffreddamento ad aria: ventilatori assiali

Boyd ventilatori assiali e soffianti aumentano le prestazioni delle soluzioni di raffreddamento ad aria. Personalizziamo ventilatori e soffianti ad alte prestazioni per applicazioni esigenti. Il team di progettazione di Boyd abbinato ai nostri impianti di produzione e collaudo è in grado di produrre portate più elevate riducendo al minimo l'acustica e le vibrazioni, consentendo ai clienti una maggiore flessibilità di progettazione del sistema.

Chassis e custodie raffreddati ad aria 566x300 1

Soluzioni di raffreddamento ad aria: chassis e involucri raffreddati ad aria

I crescenti requisiti SWaP stanno spingendo l'integrazione di soluzioni di gestione termica in armadi e chassis. Gli ingegneri creativi incorporano una superficie aggiuntiva, in modo che gli involucri e lo chassis fungano sia da soluzioni termiche strutturali che raffreddate ad aria.

Soluzioni di raffreddamento ad aria: scambiatori di calore aria-aria

Gli scambiatori di calore aria-aria offrono un metodo efficace per trasferire il calore tra due diversi sistemi ad aria, sia che il calore venga spostato dall'interno dell'involucro all'aria ambiente sia che venga spostato tra due sistemi ad aria con spazio limitato. I sistemi a conduzione o bifase passivi di Boyd trasferiscono il calore da un lato all'altro dello scambiatore di calore per un efficace raffreddamento dell'aria.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!