Tecnologie di controllo della temperatura

Diffusione del calore

Scopri come funzionano queste tecnologie di diffusione del calore.

Trasporto, convezione e dissipazione del calore

Scopri di più su raffreddamento ad aria passivo, raffreddamento ad aria attivo, raffreddamento a liquido passivo, raffreddamento a liquido attivo e irradiazione.

Refrigerazione e controllo del sistema

Scopri di più su come funziona il raffreddamento sub-ambiente, come costruire complessi circuiti liquidi, opzioni di controllo del sistema e altri metodi che Boyd utilizza per i sistemi di refrigerazione.

Schermatura e isolamento dal calore

Maggiori informazioni sui diversi materiali e tecniche che Boyd utilizza per prevenire il trasferimento di calore al fine di proteggere i sistemi da un'eccessiva esposizione al calore.

Controlla il flusso di calore, dissipa il calore in modo sicuro e proteggi i sistemi

Il controllo della temperatura, sotto forma di gestione termica, controllo del calore, schermatura e isolamento, è fondamentale per progettare un prodotto in maniera affidabile ed efficace. I produttori migliorano continuamente le prestazioni di sistemi elettronici e dispositivi ad alta energia, che necessitano tutti di un certo livello di trasferimento del calore o di isolamento termico per poter funzionare a lungo in modo sicuro.

Boyd Corporation vanta un'esperienza pluridecennale nella risoluzione di questi problemi con soluzioni innovative per il trasferimento o la schermatura efficaci del calore in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Essendo cresciuti insieme alle nostre tecnologie, siamo in grado di aiutarti a selezionare la giusta soluzione di gestione termica per conduzione, convezione, irradiazione, isolamento o schermatura del calore. Possiamo inoltre integrare diversi metodi di controllo della temperatura per le applicazioni avanzate che richiedono soluzioni sofisticate e poliedriche.

In questa sezione parliamo dei differenti metodi di controllo della temperatura e di come Boyd applica queste svariate tecniche e tecnologie per gestire il calore nei sistemi dei clienti.

dissipatore di calore ad alette con involucro fuso

Gestisci il calore in vari modi

Le nostre tecnologie ci permettono di gestire il calore in svariati modi per poter soddisfare un'ampia gamma di requisiti delle applicazioni. La nostra cassetta degli attrezzi termica ci permette di:

  • Diffondere il calore lungo una superficie per ridurre le alte densità termiche
  • Trasportare e cedere il calore per convezione al fine di dissiparlo in maniera efficace e sicura
  • Refrigerare i sistemi per il raffreddamento ambientale e subambientale, con un rigoroso controllo della temperatura
  • Isolare e schermare il calore per proteggere i componenti sensibili dal calore eccessivo o intrappolare il calore per mantenere temperature adeguate per le prestazioni.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!