Alette piegate ad alta densità


Richiesta rapida



Aumento della superficie e del trasferimento di calore



Le piastre di raffreddamento a liquido Aavid sono disponibili con alette ad alta densità, una tecnologia che contribuisce a raggiungere prestazioni termiche migliorate e che consente la riduzione di dimensioni, peso e costo dei sistemi di raffreddamento.

La densità delle alette può essere definita come il numero di file di alette per unità di lunghezza, e le alette sono generalmente disponibili con una densità di 6-11 alette per centimetro.

Le alette piegate ad alta densità raggiungono fino a 35 alette per centimetro, un numero circa 3 volte superiore alle pile di alette piegate tradizionali. A causa dei problemi relativi all'inclinazione delle alette, l'architettura delle alette ad alta densità è attualmente disponibile solo con configurazione lineare.

Aavid offre ulteriori opzioni di personalizzazione per alette ad alta densità che è possibile combinare con alette a densità standard in configurazioni ibride sia per piastre di raffreddamento a liquido che per telai raffreddati a liquido.

Di seguito riportiamo alcuni dei vantaggi chiave dei prodotti ad alta densità Aavid:

  • Prestazioni termiche elevate
  • Risparmio in termini di peso fino al 50%
  • Controllo della temperatura superficiale più rigoroso
  • Maggiore efficienza del sistema di raffreddamento


Il grafico qui sotto confronta calo di pressione e prestazioni dei miglioramenti derivanti dalle alette piegate ad alta densità rispetto ai gruppi di alette piegate tradizionali.





La combinazione delle alette piegate ad alta densità Aavid con l'esperienza nelle geometrie di lavorazioni complesse e innovative, i processi di brasatura rigidamente controllati, nonché le simulazioni di trasferimento di calore e calo della pressione altamente accurate, offre le soluzioni ottimali per i tuoi requisiti termici.


Scopri di più sulle Piastre di raffreddamento a liquido con superficie estesa che possono impiegare alette piegate ad alta densità.