Il brevettato sistema di trasferimento del calore k-Core®impiega grafite incapsulata per diminuire il calore nell'elettronica di potenza in applicazioni aerospaziali, militari e commerciali. Il materiale k-Core®usa gli APG come inserti all'interno di una struttura incapsulante. Il k-Core®può essere prodotto attraverso l'utilizzo della maggior parte dei materiali tradizionali per la gestione termica come incapsulante, tra i quali leghe di alluminio e rame, ceramica e composti a seconda delle necessità dell'applicazione finale. Dal peso esiguo, il sistema passivo k-Core® è altamente conduttivo dal punto di vista termico e dà la possibilità ai progettisti di calcolare coefficienti di espansione termica (CTE) su misura, nel caso fosse necessario. Solitamente il sistema di trasferimento del calore k-Core® viene progettato per una specifica applicazione dal nostro team di ingegneri qualificati.
k-Core® può essere incapsulato in una vasta gamma di metalli e materiali per la gestione termica, pertanto i prodotti k-Core® per il trasferimento del calore forniscono ricambi "drop-in" dei conduttori metallici solidi. Di conseguenza i progettisti che si occupano di applicazioni termiche possono ridurre significativamente le temperature dei componenti elettronici, migliorando così le prestazioni, e l'affidabilità, e prolungando notevolmente il ciclo di vita dei sistemi elettronici più importanti per il cliente.
I prodotti k-Core® sono usati in satelliti aerospaziali, in avionica e velivoli militari da caccia come l'F-35, l'F-22 e l'F-16. I prodotti k-Core® per la gestione termica raffreddano rivestimenti elettronici ad alta densità, elettronica di potenza e altre applicazioni che richiedono il trasferimento del calore ad alte prestazioni.