Selezione di un sistema di raffreddamento modulare


Richiesta rapida



Calcolare il sistema adatto

Le prestazioni MCS sono indicate come Q/ITD rispetto alla portata. Q rappresenta il carico termico, e ITD è la differenza di temperatura iniziale, o la differenza tra la temperatura del liquido in ingresso MCS e la temperatura dell'aria nell'ambiente.

Per selezionare il sistema MCS adatto, è necessario prima determinare Q/ITD. Poi, con il grafico delle prestazioni MCS, tracciare una linea orizzontale al valore Q/ITD calcolato. Infine, verificare che la pompa garantisca una portata sufficiente.



Esempio:

Un laser produce 700 W di calore di scarto. La temperatura dell'acqua che esce dal laser dovrebbe essere inferiore a 35°C. La temperatura ambientale è pari a 20°C. L'attrezzatura laser necessita di una portata di almeno 1 gpm. Quale sistema MCS dovrei scegliere?

Innanzitutto, determinare Q/ITD
Q/ITD = 700 W/(35°C-20°C) = 46,7 W/°C

Utilizzando il grafico delle prestazioni termiche, si può vedere che a portate superiori a 0,5 gpm, MCS20 fornirà prestazioni adeguate. La pompa BB standard ha una portata di 1,3 gpm quindi è adatta. Se si sta considerando una pompa alternativa, utilizzare il calcolo della portata della pompa per verificare che con la caduta della pressione indicata, la portata sarà sufficiente.


Hai bisogno di aiuto per scegliere un sistema?

Puoi vedere il nostro Sistema di raffreddamento modulare oppure Contattarci per parlare con il Team di progettazione che ti aiuterà nella scelta.