Estrusioni personalizzate

Un aiuto per sigillare e proteggere con profili personalizzati in gomma spugna e plastica densa

Estrusioni personalizzate

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

La tecnica di estrusione di precisione di Boyd pone la massima attenzione all'estrusione della gomma e della plastica per soluzioni di tenuta realizzate con vari composti di gomma e plastica. La personalizzazione avviene in base a parametri prestazionali specifici mediante la selezione dei composti, la progettazione dei componenti e degli strumenti, e processi di trattamento per metodologie di vulcanizzazione ottimali.

Il nostro staff di ingegneri progetta processi di estrusione che possono includere fino a quattro materiali e colori diversi in un unico profilo, per le esigenze più complesse in ambito applicativo. La nostra esperienza pluridecennale ci permette di trovare le materie prime perfette per ogni esigenza in fatto di prestazioni. Se i composti standard non soddisfano le esigenze richieste dal cliente per l'applicazione, disponiamo di partner nel settore della lavorazione della resina che possono sviluppare composti personalizzati, anche nella scelta e nell'abbinamento dei colori.


Poniamo la massima attenzione al miglioramento continuo e all'innovazione costante nel campo dell'estrusione per apportare valore ai nostri clienti. Nel 2016 abbiamo introdotto la nostra nuova tecnologia proprietaria Endura Tech che fornisce una superficie di tenuta dall'aspetto più pulito con il vantaggio ulteriore di una migliore resistenza alla fatica e all'abrasione, per un'estetica valorizzata e prestazioni consolidate nel tempo.