Dispositivi di tenuta e guarnizioni

Migliorare le prestazioni del prodotto, mantenere la purezza ambientale, estendere l'efficienza prevista e prolungare i cicli di vita con guarnizioni e soluzioni di tenuta Boyd.

Dispositivi di tenuta e guarnizioni

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Cos'è una guarnizione o un dispositivo di tenuta?

Le guarnizioni e i dispositivi di tenuta sono componenti progettati per impedire che liquidi, polvere, frammenti di materiali compositi, aria, gas, EMI, luce, agenti chimici o altri elementi possano entrare o uscire da un dispositivo. Sono progettati per riempire lo spazio che s'interpone tra due superfici di contatto diverse: con la guarnizione o con il dispositivo di tenuta le irregolarità vengono appianate.

Una guarnizione o un dispositivo di tenuta è composto generalmente da un materiale semi elastico che può subire diverse personalizzazioni altamente specializzate ottimizzate per l'applicazione finale. La selezione dei materiali e il design della guarnizione dipendono dalle condizioni ambientali, dalle forze in compressione, dal contatto delle superfici e dalle relative finiture, dalla compatibilità dei materiali e dalle variazioni di temperatura. In molte applicazioni vengono utilizzate guarnizioni in schiuma di silicone resistente per la loro adattabilità, l'alta compatibilità con materiali diversi e la versatilità per una vasta gamma di parametri d'impiego.

Boyd Corporation impiega la conversione di precisione nella produzione di soluzioni ingegneristiche per sviluppare, fabbricare e offrire ai clienti soluzioni di tenuta ad alte prestazioni. Boyd Corporation ha decenni di esperienza e specializzazione nella selezione del materiale e del design ottimale per le guarnizioni per una vasta gamma di applicazioni. Schermi e filtri acustici per microfoni, guarnizioni per schermatura EMI, guarnizioni della coppa dell'olio, guarnizioni di battuta: Boyd Corporation ha la soluzione giusta per i tuoi requisti di tenuta.