Gestione del flusso d'aria

Una gestione efficiente del flusso d'aria all'interno e attorno ai sistemi di trasporto ad alta velocità è fondamentale per ottimizzare i consumi di carburante e i costi di funzionamento. La protezione dal ricircolo, anche detta gestione del flusso d'aria nel vano motore, serve a favorire il controllo del flusso d'aria nelle varie zone del motore dei veicoli da trasporto, in particolare nei mezzi pesanti e negli autocarri di classe 8. I progettisti di veicoli da trasporto devono far fronte anche all'impatto della resistenza dell'aria che si muove sotto o attorno al veicolo. Esistono anche altri elementi fondamentali per la gestione dell'aria, posizionati nella parte posteriore degli autocarri di classe 8, come gli estensori flessibili, o sotto al rimorchio, come le minigonne, che possono aiutare a ridurre la resistenza dell'aria. Questi deflettori, estensori flessibili e minigonne ad alto contenuto ingegneristico aiutano gli OEM a raggiungere gli obiettivi di efficienza, realizzando progetti aerodinamicamente efficaci capaci di gestire il flusso d'aria dei radiatori e ridurre della resistenza dell'aria. Questi componenti aerodinamici complessi ridirigono l'aria attorno ai sistemi inefficienti, come un radiatore, verso altre aree del veicolo più efficienti nella gestione dell'aria e nella riduzione della resistenza.

Contattaci                 Scarica la scheda della linea


Soluzioni

  • Direzionamento il flusso d'aria ed eliminazione il ricircolo d'aria nel vano motore, migliorando l'aerodinamicità
  • Insiemi completi di dissipatori con diverse opzioni di fissaggio per rispondere a ogni esigenza
  • Assistenza alla progettazione di componenti complementari o correlati per sistemi completi di radiatori di gestione del flusso d'aria
  • Estensori flessibili sotto la cabina per evitare che l'aria si insinui tra la cabina e il rimorchio
  • Minigonne posizionate sotto al rimorchio per deviare l'aria verso la parte posteriore del veicolo

Materiali

  • Commonly features a resilient & flexible rubber or plastic attached to a firm & dense bracket for secure installation
  • Resilient material options: flexible or rigid low cost recycled fiber-reinforced masticated rubber, cloth inserted rubber sheeting, unsupported rubber sheeting, single to multiple ply conveyor belting for increased tensile & tear strength, flexible or rigid TPR / TPV plastic compounds, rigid polypropylene & polyethylene plastic compounds
  • Bracket material options: steel, aluminum or very firm TPV plastic
  • Various surface finish treatments for metal brackets: e-coat, powder coat, plating, wet paint
  • Opzioni di fissaggio: rivetti, graffe, punti metallici o colla
  • Innovative designs for less demanding applications include solutions that are dual or tri-extruded from thermoplastics at various durometers, eliminating the need for multi components and saving assembly steps

Applicazioni sul mercato:

  • Coperture radiatore
  • Estensori flessibili e minigonne
  • Componenti protezione ricircolo, dissipatori
  • Gestione del flusso d'aria radiatore
  • Complementary radiator system components: coolant & radiator hoses, clamps, fan shroud rings, seals, metal brackets, molded rubber bumpers, edge trim, hose assemblies with clamps

Mercati

Agricoltura ed edilizia
Veicoli commerciali