Mercati specializzati

Soluzioni con O-ring e dispositivi di tenuta per diversi settori di mercato


Contattaci

Trasporto

Le industrie come quella automobilistica, degli autotrasporti, dell'agricoltura, dell'edilizia e aerospaziale operano in condizioni difficili. Condizioni difficili in ambienti soggetti a temperature estreme, vibrazioni potenti, abrasione concentrata ed esposizione a una varietà di sostanze chimiche rendono indispensabili la scelta di un elastomero e la progettazione di un prodotto che rispetti gli obiettivi relativi a garanzia e prestazioni. I nostri composti personalizzati vengono sviluppati per soddisfare le specifiche più rigorose richieste da ASTM, SAE, OEM e Tier 1, e vengono continuamente migliorati per assicurare che i requisti relativi ai nuovi motori a biocarburante, agli scarichi e alle emissioni vengano rispettati.

Scarica la scheda della linea Semi-conduttori

 


Settore petrolifero, gasiero e industriale

Pompe per olio e gas, raccorderia, valvole e attrezzature necessitano di O-ring e soluzioni di tenuta dalle prestazioni eccezionali, in grado di resistere all'esposizione costante a pressioni estreme, al calore e alle sostanze chimiche aggressive, in un'ampia gamma di dimensioni. I composti speciali di Boyd includono perfluoroelastomeri trattati con perossido e triazina che aiutano a garantire la resistenza al calore e agli agenti chimici con la più lunga vita utile possibile nel contesto di dimensioni fino a 100" ID. Gli elastomeri collaudati Norsok M710 e Nace TM0297 garantiscono il superamento dei requisiti per tutti gli ambienti di decompressione rapida dei gas (Rapid Gas Decompressio,n RGD).

Scarica la scheda della linea Olio e gas

 


Ambito sanitario

I dispositivi medici richiedono o-ring e dispositivi di tenuta in gomma prodotte in cleanroom per soddisfare gli standard USP VI per la sicurezza del paziente, i requisiti di tracciabilità e l'uso previsto lungo l'intero ciclo di vita del dispositivo.

Forniamo O-ring e dispositivi di tenuta di alta qualità per un'ampia gamma di impieghi medici quali ad esempio stetoscopi, siringhe, connettori e dispositivi per la somministrazione di farmaci. I nostri prodotti superano le richieste del settore medico in merito a qualità eccellente, tempi di consegna ridotti, valore eccezionale e soddisfazione del cliente.

Scarica la scheda della linea Medica

 


Elettronica

La protezione contro l'ingresso di acqua o polvere e le applicazioni del vuoto ai semiconduttori presenti nell'elettronica di consumo richiedono soluzioni di tenuta e O-ring prodotti negli ambienti più puliti. Offriamo una varietà di ambienti di produzione in cleanroom che vanno dalla Classe 100 alla Classe 100K. Gli O-ring privi di particolato e contaminanti sono disponibili in un'ampia varietà di composti, tra cui le finiture trasparente o bianco per una maggiore purezza, resistenza elettrica per la conformità UL, la conducibilità misurata e le misure speciali per diminuire l'emissione di gas.

Scarica la scheda della linea Elettronica

 


Alimenti e bevande

I mercati dell'industria alimentare, dell'erogazione di liquidi e dei componenti per l'acqua richiedono la conformità a numerose normative. Gli O-ring di Boyd sono progettati per superare i requisiti di organizzazioni quali FDA, NSF-61, 3A per il settore sanitario e una varietà di specifiche internazionali legate all'acqua. I nostri O-ring specifici per alimenti e bevande sono tutti prodotti con ingredienti elencati nel Code of Federal Regulations (21 CFR 177,26) statunitense per articoli in gomma destinati all'uso frequente a contatto con alimenti secchi o umidi.

Scarica la scheda della linea Alimenti e bevande

 


Per saperne di più su come possiamo soddisfare le esigenze specifiche del tuo settore.

Sei pronto ad acquistare un quantitativo pari o inferiore a 100? Visita il negozio Amazon di Boyd per acquistare ora.