Che cos'è Aavid SmartCFD

Aavid SmartCFD è un nuovo software di simulazione che permette agli utenti di simulare le caratteristiche del flusso e le prestazioni termiche all'interno di sistemi semplici e complessi. Aavid SmartCFD è ottimizzato per simulazioni dettagliate del trasferimento di calore e del flusso di fluido nei sistemi elettronici. Aavid SmartCFD è semplice da utilizzare grazie agli strumenti di automazione, un'interfaccia di progettazione intuitiva e diverse opzioni di risoluzione. Queste opzioni di risoluzione comprendono un Risolutore di sistema efficiente, basato sulla correlazione, e un Risolutore di fluidodinamica computazionale (CDF, Computational Fluid Dynamics). Utenti quali ingegneri e ricercatori possono sfruttare Aavid SmartCFD per aumentare la qualità del prodotto, ridurre i cicli di ingresso nel mercato e i costi di progettazione.

Aavid SmartCFD è uno strumento di progettazione della gestione termica che può essere utilizzato per applicazioni a livello di componenti, scheda o sistema. Offre ai progettisti la facoltà di testare design concettuali in condizioni operative non riproducibili attraverso un modello fisico e di ottenere informazioni su aree altrimenti impossibili da monitorare.

Aavid SmartCFD è ideale per la progettazione di:


Dissipatori di calore per tutti i tipi di costruzione, comprese geometrie CAD personalizzate
Dissipatori di calore con tubi di calore (heat pipe)
Applicazioni a livello del sistema (convezione forzata e naturale)
Piastre di raffreddamento a liquido e sistemi a liquido
Scambiatori di calore (aria-liquido o aria-aria)
Raffreddatori e generatori termoelettrici
Moduli LED
Tracce e fusibili elettrici
Blindo sbarre

Le funzionalità di Aavid SmartCFD includono:


Definizione geometrie e condizioni di confine
Importazione ed esportazione semplificata di modelli CAD
Compatibilità di costruzione accurata per geometrie complesse
Visualizzazione post-lavorazione e risultati dettagliata
Equazioni di energia e di flusso ottimizzate per la gestione termica
Project management avanzato con librerie
Griglia dinamica e andamento circolare componenti
Progettazione regime turbolento
Progettazione radiazione termica
Rappresentazioni effetto Joule (riscaldamento elettrico)
Opzioni di compatibilità avanzata per progettazione piastre di raffreddamento a liquido (LCP)