Sistemi di posizionamento relativo

        

Uno dei punti di forza di Aavid SmartCFD è la funzionalità Sistema coordinato relativo. Con il Sistema coordinato relativo di Aavid SmartCFD, gli utenti possono scegliere come ruotare i componenti attraverso il dominio Soluzione. Questo sistema integrato avanzato permette agli utenti di stabilire la posizione e la dimensione degli oggetti rapportandole direttamente ad altre proprietà del componente. Questo potente strumento semplifica la costruzione dei modelli e l'adattamento delle iterazioni del progetto.

Quando l'utente aggiunge dei componenti a un modello, ha la possibilità di posizionarli in base alla superficie o a un altro componente. Il sistema coordinato è anche dinamico, di conseguenza il nuovo elemento resta "ancorato" al componente genitore e si aggiorna automaticamente quando la posizione o la geometria di quest'ultimo cambiano. L'origine, la posizione e le dimensioni di ciascun componente possono essere definite come un rapporto in percentuale rispetto al componente genitore. Il Sistema coordinato relativo permette agli utenti di Aavid SmartCFD di costruire modelli precisi e dinamici in maniera intuitiva.

Il Sistema coordinato relativo semplifica inoltre l'impostazione di parametri di posizionamento e dimensione per i singoli componenti nelle prove di parametrizzazione o ottimizzazione. Siccome ogni dimensione geometrica o coordinata può essere definita attraverso una funzione, gli utenti avanzati possono utilizzare lo strumento di parametrizzazione di Aavid SmartCFD per definire e modificare in maniera intelligente e automatica le dimensioni e la posizione dei componenti.