Raffreddamento bifase
L'esperienza di Boyd nel raffreddamento bifase che dura da oltre 50 anni ci consente di creare alcune delle soluzioni di gestione termica più affidabili che possono durare fino a 20 anni. La nostra esperienza nell'innovazione, progettazione e produzione di gruppi di tubi di calore di alta qualità, gruppi di camere di vapore e termosifoni sfruttano il trasporto passivo del calore dei sistemi di raffreddamento bifase che ci consentono di raffreddare alcune delle applicazioni più esigenti.
Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni innovative di raffreddamento bifase che soddisfano i requisiti più rigorosi
Per oltre 50 anni Boyd ha aperto la strada allo sviluppo e alla commercializzazione del raffreddamento bifase, svolgendo un ruolo fondamentale nel progresso e nell'uso di tubi di calore, camere di vapore e termosifoni. Le capacità di ingegneria, produzione e test di livello mondiale di Boyd consentono soluzioni innovative in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi, dalle sfide delle applicazioni mediche ai rigori dei dispositivi spaziali e marittimi.
Domande?
Decenni di esperienza in ricerca e sviluppo
Con decenni di esperienza, risorse dedicate per la ricerca e lo sviluppo e centri di progettazione appositamente attrezzati per lo sviluppo di soluzioni in due fasi, Boyd è in una posizione unica per affrontare qualsiasi sfida termica. Dai semplici tubi termici incorporati agli straordinari sistemi termici a due fasi che utilizzano più tecnologie e materiali avanzati, Boyd offre l'intera gamma di soluzioni integrate.
Tubi di calore e gruppi di tubi di calore
Boyd dedicato ad ogni aspetto della progettazione e produzione di tubi di calore, dalla ricerca e sviluppo alla produzione di grandi volumi di assiemi integrati, come tubi di calore loop e ad alta temperatura. Testiamo i sistemi a tubi di calore da oltre 40 anni per garantire la longevità e l'affidabilità dei tubi di calore. Combina e abbina l'ampio portafoglio tecnologico di Boyd per una soluzione termica ottimizzata.
Camere di vapore e assemblaggi di camere di vapore
Le camere a vapore offrono flessibilità di progettazione e diffusione estrema del calore e sono facilmente integrabili nei dissipatori di calore per prestazioni ottimizzate. Le camere a vapore sfruttano una varietà di materiali e fluidi di lavoro, tra cui le camere di vapore ultrasottili in rame-acqua e acciaio inossidabile di Boyd per il raffreddamento ad alta densità nell'elettronica mobile a basso profilo e nelle celle PEM.
Raffreddamento a immersione
Migliora il trasferimento di calore dalla fonte di calore al liquido, con evaporatori o piastre di caldaia al posto di dissipatori di calore o piastre di raffreddamento liquido. Le piastre della caldaia forniscono una superficie aggiuntiva per catturare il calore del dispositivo e rimuovere il calore. Boyd ha sviluppato e produce piastre per caldaie utilizzando tecniche affinate da decenni di esperienza nel raffreddamento bifase.
Termosifoni
Per un maggiore risparmio sui costi, Boyd offre un'ingegneria avanzata e una produzione semplificata che consente la brasatura one shot. Boyd ha anche sviluppato soluzioni termosifoniche ad anello che offrono un raffreddamento passivo a liquido per un raffreddamento ad alta potenza più affidabile.
Unità di controllo termico
Sistemi di raffreddamento bifase pompati
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!