Tubi di calore

Tubi di calore (heat pipe) multipli, tubi di calore (heat pipe) incorporati, tubi di calore (heat pipe) a torre, tubi di calore (heat pipe) ad alta potenza, camere di vapore (vapor chamber) e tubi di calore (heat pipe) ad anello offrono tutti la flessibilità necessaria per progettare un raffreddamento efficace e un ciclo di vita più lungo in qualsiasi sistema.

Rame-acqua
I tubi di calore (heat pipe) in rame-acqua sono semplici e affidabili, offrono un funzionamento a rendimento elevato e sono utilizzabili per una vasta varietà di applicazioni.

Temperature estreme
In applicazioni robuste e complesse che richiedono alta densità del flusso termico, con carichi di calore elevati e stringenti necessità di rimozione del calore, i tubi di calore (heat pipe) per temperature estreme si sono dimostrati idonei a resistere alle sfide più impegnative: l'intervallo di temperature va da -270°C (criogenico) a 2°C (alte temperature).

Flessibile
I tubi di calore (heat pipe) flessibili sono in grado di fornire libertà di movimento anche quando le caratteristiche del progetto del sistema pongono delle limitazioni su come la tecnologia di gestione termica possa essere configurata.

Tubo di calore (heat pipe) a conduttanza variabile (Variable Conductance Heat Pipe, VCHP)
I tubi di calore (heat pipe) a conduttanza variabile (VCHP) riescono a fornire un controllo della temperatura preciso e affidabile, temperature uniformi, oltre a prestazioni elevate di raffreddamento ovunque sia necessario all'interno dell'applicazione.



 

Richiedi ulteriori informazioni