Cinghie termiche e autobus

Le cinghie termiche e i bus termici sono tecnologie di gestione termica passiva utilizzate per condurre il calore da componenti sensibili a un'altra superficie. Boyd incapsula la grafite pirolitica ricotto (APG) in un altro materiale più durevole per sfruttare l'elevata conduttività della grafite e la resistenza o la flessibilità del materiale madre in un singolo componente.

Prestazioni termiche estese per satelliti orbitali

Le cinghie termiche passive e affidabili resisteranno al lancio e all'implementazione per garantire una lunga e affidabile durata dei satelliti

Prestazioni affidabili

Affidati alla robusta gestione termica a conduzione passiva per trasportare il calore.

Raggiungi gli obiettivi di costo

Sfrutta una vasta gamma di opzioni di materiali e stili di configurazione per una soluzione ottimale.

Elettronica avionica critica fredda nel raffreddamento a conduzione robusta

Mantenere prestazioni elettroniche ottimali con soluzioni affidabili e ad alte prestazioni

Protezione di convertitori di potenza, inverter e batterie

Gestisci la temperatura dei componenti di gestione dell'alimentazione e delle batterie per prestazioni ottimali e proteggi dai danni causati dal calore.

Abilita l'esplorazione planetaria con prestazioni affidabili del rover

Mantenere le prestazioni elettroniche durante le difficili condizioni di lancio, atterraggio e rilevamento per i rover planetari

Raffreddamento a conduzione robusto e affidabile con cinghie termiche e bus termici

Le cinghie termiche e gli autobus termici si affidano a materiali ad alta conduttività per trasportare l'energia termica lontano dalle fonti di calore in una regione più sicura, anche negli ambienti più difficili. I bus termici offrono il raffreddamento a conduzione in una configurazione rigida ad alta resistenza, mentre le cinghie termiche consentono prestazioni termiche costanti in un formato flessibile. Questi sistemi di gestione termica basati sulla conduzione non si basano su componenti mobili e presentano una durata lunga e affidabile, anche in condizioni di microgravità.

L'alluminio e il rame sono materiali ampiamente utilizzati per cinghie termiche e bus termici, ma l'esperienza dei materiali di Boyd ci consente di utilizzare altri materiali cinematografici come la grafite per migliorare le prestazioni di cinghie termiche e autobus.

Domande?

k-Core®: grafite incapsulata

Boyd sfrutta la sua esperienza nella scienza dei materiali e nella produzione per combinare la grafite in assiemi per creare soluzioni passive, leggere, affidabili e altamente conduttive dal punto di vista termico chiamate k-Core®. Il nostro processo proprietario ci consente di sigillare ermeticamente la grafite pirolitica ricotto in un metallo incapsulante, proteggendo la grafite fragile, ma riducendo il peso del metallo madre.

Bus termici integrati con k-Core® per combinare i benefici leggeri della grafite con la forza del rame o dell'alluminio e offrono una maggiore conduttività termica rispetto al materiale avvolgente.

Utilizzando materiali flessibili come lamina di rame, lamina di alluminio o pellicola in poliimide, per contenere e supportare fogli di grafite, cinghie termiche con k-Core® offrono sia prestazioni che flessibilità fisica nella soluzione di gestione termica.

Tecnologie per cinghie termiche e bus

Soddisfa i requisiti applicativi con la giusta costruzione

Il portafoglio di tecnologie di conduzione di Boyd dimostra la nostra esperienza e il nostro patrimonio nella gestione termica che è possibile sfruttare per massimizzare le prestazioni termiche affidabili in qualsiasi applicazione.

Cinghie termiche

Le cinghie termiche, chiamate anche collegamenti termici, forniscono un percorso di conduzione flessibile e leggero per spostare il calore verso una soluzione di raffreddamento. Questa soluzione avanzata di conduzione solida è costituita da materiali altamente conduttivi e flessibili collegati alle intestazioni per il montaggio su superfici separate che consentono il trasferimento di calore point-to-point. Le cinghie termiche sono una soluzione completamente passiva, eliminando i costi di manutenzione, in una soluzione leggera per applicazioni semidinamiche e sensibili al peso. Boyd personalizza le cinghie termiche per soddisfare i requisiti di conduttanza, rigidità o flessibilità e massa.

I gruppi di cinturini termici personalizzati in lamina metallica sono fabbricati con una varietà di metalli, tra cui alluminio e rame. Con speciali metodi di consolidamento, Boyd possono fabbricare cinghie termiche con fogli metallici sottili da 0,0005 a 0,0100 pollici per garantire un'elevata conduttanza e un'elevata flessibilità.

Cinghie termiche incapsulate in grafite k-core®

Le cinghie termiche k-Core® (grafite incapsulata) di Boyd sono altamente conduttive e formabili per componenti semi-dinamici di trasferimento del calore. Le cinghie termiche in grafite incapsulata sono fabbricate con fogli di grafite pirolitica ricotto (APG), un materiale altamente conduttivo termicamente, contenuto in un materiale cinematografico più resistente ma flessibile, come i disegni di poliimmide, rame o alluminio. Le cinghie termiche k-Core® funzionano efficacemente con spessori di incapsulante in alluminio di soli 2 pollici. Le cinghie termiche in grafite incapsulata offrono una soluzione che si piega con la resistenza del materiale esterno con una maggiore conduttività termica effettiva e meno peso rispetto a una costruzione completamente metallica.

Prestazioni flessibili e leggere

Le cinghie termiche in grafite incapsulata sono più leggere, di dimensioni inferiori e offrono una migliore conduzione rispetto alle soluzioni termiche tradizionali, le cinghie termiche di Boyd aumentano la flessibilità di progettazione mantenendo le prestazioni. Le cinghie APG possono ottenere una conduttività termica fino a 1200 W/mK. In genere, le cinghie termiche in grafite incapsulata sono da 3 a 5 volte più conduttive per unità di massa rispetto ai disegni in fogli di alluminio e da 9 a 15 volte per unità di massa di rame. Le cinghie termiche k-Core® mostrano anche una maggiore conduttività a temperature criogeniche e si sono dimostrate efficaci nel dissipare il calore da componenti elettronici ad alta potenza senza manutenzione.

Mantenere la flessibilità e la libertà di movimento

Sfrutta il trasporto flessibile del calore in un pacchetto affidabile

Promuovere l'affidabilità del prodotto

Senza componenti attivi come ventole o soffianti, le cinghie termiche offrono la soluzione di raffreddamento flessibile più affidabile

Raffreddamento a conduzione di bus termici

Un bus termico è un componente conduttivo e rigido che funge da percorso per il trasferimento passivo di calore. I bus termici sono una soluzione ideale in cui i sistemi attivi come il raffreddamento ad aria o il raffreddamento a liquido non sono opzioni praticabili. Senza componenti mobili come ventole o pompe, i bus termici trasportano il calore in modo affidabile per una durata prolungata, garantendo una gestione termica coerente per la vostra applicazione.

Bus termici in grafite incapsulata K-Core®

Incapsulando grafite pirolitica ricotto leggera ma altamente termicamente conduttiva, i bus termici k-Core® di Boyd possono fungere da sostituto drop-in per soluzioni metalliche solide. I bus termici che sfruttano i core APG aiutano a ridurre significativamente le temperature dei semiconduttori con meno peso, il che è fondamentale nelle applicazioni di spazio, difesa e trasporto impegnative.

I bus termici in grafite incapsulata possono raggiungere conduttività nel piano fino a 1700 W/mK a temperature ambiente isotrope. Il coefficiente termico di espansione termica (CTE) dei bus termici può anche essere personalizzato per adattarsi ai dispositivi a semiconduttore per un montaggio diretto affidabile.

Resistenza e prestazioni in un unico componente

Combina resistenza strutturale e prestazioni termiche in un bus termico per ridurre la complessità del prodotto

Leggera

Sostituzione di soluzioni metalliche solide più pesanti con componenti in grafite incapsulata

Dettagli del prodotto Thermal Strap

Materiali per cinturini termici

  • Metallo:
    • Alluminio
    • Lamina di rame
  • Grafite incapsulata (k-Core®):
    • Pellicola Poliimide & Grafite Pirolitica Annealed
    • Foglia di alluminio & grafite pirolitica Annealed
    • Foglio di rame e grafite pirolitica anneala
  • Materiali flangici:
    • Alluminio
    • Altri metalli possibili

Soluzioni di prodotti per cinturini termici

  • Flessibilità dinamica o piegabile per abbinare geometrie complesse 
  • Leggera 
  • Qualificata nello spazio (TRL 9) 
  • Facile da implementare
  • Più opzioni di materiale per soddisfare gli obiettivi di costo e prestazioni

Soluzioni di integrazione di cinturini termici

  • Combinare con spalni di calore in grafite incapsulati per una gestione termica aggiuntiva
  • Attacco ai pannelli del radiatore per dissipare il calore nelle applicazioni spaziali
Confronto delle prestazioniPerformance ComparisonAlluminiok-Core® (grafite incapsulata)
Lamine137, ciascuno di 0" di spessore10, ciascuno di 0,01" di spessore
Spessore della striscia0,55"0,14"
Conduttanza0,65 W/K0,82 W/K
Peso0,85 lbs0,17 lbs

Dettagli del prodotto Thermal Bus

Materiali per bus termici

  • Materiali incapsulanti:
    • Leghe di alluminio
    • Leghe di rame
    • Ceramica
    • Compositi
  • Nucleo:
    • Grafite pirolitica Annealed (APG)

Materiali per bus termici

  • Ridurre il peso complessivo per aumentare l'autonomia del veicolo o l'utilizzo per sistemi di bordo aggiuntivi
  • Aumentare le prestazioni termiche per ridurre le dimensioni complessive della soluzione
  • Sfrutta la corrispondenza CTE per un montaggio semplificato e riduce la resistenza dell'interfaccia

Soluzioni di integrazione bus termici

  • Combinazione con materiali di interfaccia termica ad alte prestazioni per le massime prestazioni
  • Garantire che i componenti elettronici locali siano protetti con isolamento elettrico

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!