Accessori termici
Montaggio di kit hardware, materiali di interfaccia termica e altri componenti hardware
Richiesta rapida
Accessori termici
Una soluzione completa di gestione termica richiede non solo il metodo principale di trasferimento del calore come una piastra fredda liquida o un dissipatore di calore, ma anche componenti aggiuntivi per l'installazione e prestazioni ottimali. Gli accessori termici includono elementi come l'hardware per montare insieme la soluzione di raffreddamento e le fonti di calore, l'isolamento termoconduttivo e i materiali di interfaccia termica.
Boyd offre anche componenti grezzi come pinne di trasferimento di calore e tubi di calore individuali per i clienti che vogliono creare prototipi e testare da soli.

Materiali termici interfaccia

Materiali per l'interfaccia termica sono un componente fondamentale utilizzato per unire termicamente superfici, come fonti di calore e soluzioni di raffreddamento. Materiali di interfaccia termica o TMs, sono disponibili in una varietà di forme. La caratteristica principale dei TPM è l'elevata conduttività termica e la capacità di rimuovere le sacche d'aria che resistono e impediscono il trasferimento di calore tra le superfici. Molti materiali di interfaccia hanno la funzione secondaria di isolamento elettrico, che è importante per le applicazioni ad alta tensione.
Grassi termici e materiali phase change sono rispettivamente materiali simili a gel e cera che offrono linee di legame sottili e sono ideali per superfici piatte e lisce.
Riempitivi Conduttivi di sono materiali simili a gel altamente conformi, come i grassi termici, ma sono meno fluidi e hanno opzioni di materiale molto più spesse disponibili e sono ideali per applicazioni che hanno una maggiore irregolarità della superficie o spazio da riempire tra una fonte di calore e la sua soluzione di raffreddamento.
I cuscinetti in gomma termici, le pellicole conduttive termali e le hardware conduttivo termale sono i meno conformi dei materiali di interfaccia termica non adesivi. I cuscinetti in gomma sono disponibili con rinforzo che fornisce una resistenza allo strappo extra. Le pellicole conduttive termole sono sottili, in genere isolando elettricamente le pellicole flessibili. Hardware e ceramica conduttivi termolarici sono ceramiche o polimeri modellati che fungono anche da isolamento elettrico per i componenti ad alta tensione. Queste opzioni TIM sono generalmente più solide, rigide e robuste, in grado di resistere a una maggiore usura.
Epossie termiche e Nastri adesivi termoconduci servono come giunto meccanico oltre alle loro proprietà termiche. Le epossiee offrono un legame permanente tra le superfici, dove gli adesivi sono più temporanei o semi-permanenti a seconda dei materiali specifici.
Fogli grafici possono essere utilizzati anche come materiali di interfaccia termica. I KPI di grafite sono leggeri e presentano elevate proprietà di diffusione termica, ideali per applicazioni mobili con fonti ad alta densità di calore.
- Materiali dell'interfaccia foglio di grafite
- Materiale a cambiamento di fase
- Epossie termiche
- Grasso termico
- Tappetini di gomma termici
Alette per il trasferimento del calore

Le alette di trasferimento di calore, in genere installate sotto forma di gruppi di alette piegate, sono un elemento ideale per la creazione rapida di prototipi di nuovi modelli. I gruppi di alette piegate possono essere utilizzati come alette nei dissipatore di calore o come inserti in piastre di raffreddamento a liquido complesse. La capacità di Aavid di variare il materiale, la configurazione, lo spessore e la densità delle alette di trasferimento del calore piegate ne fa un fornitore ideale per i gruppi di alette piegate.
Tubi di calore

I tubi di calore stanno diventando più parte integrante delle soluzioni di gestione termica che mai. La loro capacità di trasferire il calore in modo rapido ed efficace a basso costo li rende ideali per un'ampia gamma di soluzioni e industrie.
Oltre ai tubi standard di calore dell'acqua di rame, l'esperienza di Aavid in soluzioni in due fasi ci consente di progettare e produrre tubi di calore da utilizzare a temperature criogeniche o ad alte temperature. Inoltre, forniamo Fodere Isothermal Fornace per aiutare a uniformare le temperature all'interno dei forni per migliorare la qualità e la consistenza nei processi ad alta temperatura.
Minuteria di fissaggio

Mounting Hardware aiuta a completare le soluzioni di gestione termica garantendo che le soluzioni siano montate saldamente in un processo efficiente.
Shurlock Pins e Solder Anchors con s-Springs aiutano a montare i dissulti di calore negli assiemi pcB e forniscono forza molle per garantire un buon contatto termico con le fonti di calore riportate di seguito. I perni Shurlock si bloccano in posizione quando vengono installati in un PCB attraverso il foro. Le ancore di saldatura sono installate nella scheda e i dissulti di calore assemblati con una molla a z possono montare e rimuovere ripetutamente senza danneggiare la scheda.
Il sistema Max Clip™ di Aavid utilizzato con i nostri dissipatori di calore estrusi Max Clip fornisce un montaggio eccellente e centralizzato dai pacchetti semiconduttori al dissipatore di calore, che riduce la resistenza termica e migliora le prestazioni termiche. Le clip a molla, come Max Clips, vengono utilizzate in combinazione con distrusioni di calore estruso e timbrati per applicare pressione nei dispositivi e garantire migliori giunzioni termiche tra una fonte di calore e un dissipatore di calore.
I kit di montaggio sono kit hardware preconfezionati per il montaggio attraverso il montaggio dei fori in sacchetti di plastica sigillati a caldo per l'uso su linee di assemblaggio e sono ideali per applicazioni di retrofit.
Gli eiettori di carte e i puller di carte sono progettati per facilitare l'inserimento e l'espulsione delle schede PCB nelle porte.
- Perni Shurlock
- Ancoraggi di saldatura
- Clip a molla
- Max Clips™
Prodotti e minuteria isolanti

I prodotti per l'isolamento termico conduttivo e l'hardware combinano le proprietà termiche con le caratteristiche meccaniche in un unico prodotto isolato elettricamente. Bushings, lavatrici e distanziali sono utilizzati per isolare elettricamente hardware come viti, rivetti o fili, ridurre le vibrazioni e può essere utilizzato come guida per i materiali. Scudi termici e isolamento termico possono aiutare a prevenire il trasferimento di calore verso componenti sensibili.
- Boccole termocondutive, lavatrici e distanziali
- Protezione dal calore
- Schiume isolanti SOLIMIDE®
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!