Alette per il trasferimento del calore
Aggiunta superficie per un maggiore trasferimento di calore
Richiesta rapida
Le pinne di trasferimento di calore, in genere sotto forma di pile di pinne piegate, sono un componente ideale per creare rapidamente prototipi di nuovi progetti termici. Le pile di pinne piegate possono essere utilizzate come pinne di dilatuno di calore o come inserti in complesse piastre a freddo liquido per ottenere turbolenze definite per ottimizzare il raffreddamento. La capacità di Boyd di variare il materiale, la configurazione, lo spessore e la densità delle alette di trasferimento di calore piegate ci permette di ottimizzare questa tecnologia in base alle esigenze prestazionali specifiche.

Soluzioni per le alette di trasferimento di calore:
Profili di estrusione
Disponibile in barra grezza, tagliata di lunghezza o progettata in base a specifiche. Centinaia di profili ottimizzati.
Stock di pinne piegate
La stampa progressiva piega la lamiera in pile di pinne che aggiunge più superficie per aumentare il trasferimento di calore in una vasta gamma di gruppi di gestione termica.