Prodotti isolanti e soluzioni hardware per migliorare le prestazioni delle applicazioni

Boccole

Boccole e rondelle isolanti offrono vantaggi meccanici, isolamento elettrico e protezione ambientale come NVH e urti. Ciò aumenta l'integrità strutturale, le prestazioni elettriche e l'affidabilità del dispositivo.

Scudi termici

Boyd Heat Shields è un modo economico per proteggere l'elettronica e i dispositivi dal calore ambientale assorbendo, dissipando o riflettendo il calore lontano dall'applicazione.

Rondelle a spalla

Le rondelle a spalla isolanti hanno somiglianze con le boccole e variano in geometrie e materiali per NVH e protezione, nonché isolamento elettrico e termico. Spesso costruito in leghe di alluminio ma può essere realizzato da una gamma di materiali flessibili o rigidi per adattarsi all'applicazione.

Schiume isolanti SOLIMIDE®

SOLIMIDE® è una schiuma proprietaria per l'isolamento acustico e termico ad alte prestazioni. Non è tossico, resistente alla fiamma, idrofobico e leggero.

Combina proprietà termiche con caratteristiche meccaniche

I prodotti per l'isolamento termico conduttivo e l'hardware combinano le proprietà termiche con le caratteristiche meccaniche in un unico prodotto isolato elettricamente. Boccole, rondelle e distanziali vengono utilizzati per isolare elettricamente hardware come viti, rivetti o fili, ridurre le vibrazioni e possono essere utilizzati come guida per i materiali. Gli scudi termici e l'isolamento termico possono aiutare a prevenire il trasferimento di calore verso componenti sensibili.

Gli scudi termici sono ideali per ottimizzare le applicazioni che devono essere leggere e compatte in quanto sono estremamente a basso profilo, affidabili, leggeri e flessibili. Gli scudi termici sono un'integrazione a basso costo e di alto valore per ottimizzare i sistemi di gestione termica.

SOLIMIDE® è ideale per sistemi leggeri che richiedono un funzionamento più silenzioso e una maggiore stabilità termica per la sicurezza dell'utente e dell'applicazione. Le schiume SOLIMIDE® sono disponibili in una gamma di densità e opzioni, come laminate o trattate termicamente, e possono essere formate in geometrie complesse per alte tolleranze.

Chiedi un preventivo

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!