Max Clips™

Immagine

Soluzioni Wallet Friendly

Soluzioni convenienti e prontamente disponibili

Immagine

Centinaia di opzioni

Soddisfa esigenze di installazione specifiche con un'ampia varietà di opzioni di montaggio.

Immagine

Prestazioni migliorate

Migliora la dissipazione del calore, le prestazioni del dispositivo e la velocità con la superficie aggiunta.

Il sistema Max Clip™ di Boyd è progettato per eliminare la necessità di fori di montaggio, viti o rivetti per il montaggio di pacchetti di semiconduttori discreti su dissipatori di calore con un contatto superficiale migliorato. Max Clips™ sono allegati affidabili che consentono più opzioni di progettazione, sono veloci da installare e riducono i costi hardware.

Max Clips™, progettato per l'uso con Max Clip™ profili estrusi, applica una pressione costante al centro del semiconduttore che migliora il contatto con il dissipatore di calore per migliorare le prestazioni termiche e la massima affidabilità dei componenti. La forza di montaggio convenzionale dado e bullone o rivetto viene impostata al momento dell'assemblaggio, che può diminuire nel tempo con cambiamenti nel materiale di interfaccia o nel ciclo termico. Max Clips mantiene una forza di montaggio costante, anche quando il materiale dell'interfaccia si deteriora o si sposta nel tempo, rendendo Max Clips una soluzione di montaggio migliore a lungo termine.

Boyd offre più di 20 diverse clip Max per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni che possono essere abbinate a oltre 50 profili di estrusione Max Clip standard che presentano la scanalatura a clip specializzata. Il sistema Max Clip™ è progettato per una varietà di pacchetti di semiconduttori, tra cui TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P e pacchetti senza fori di montaggio come TO-262, TO-273, TO-274 e TO-251.

 

Cerchi un ordine di piccole quantità? Dai un'occhiata ai nostri distributori per assistenza:

Chiedi un preventivo

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!