Montaggio hardware & accessori termici
Soluzioni per un montaggio affidabile e un migliore contatto termico.
Richiesta rapida
Mounting Hardware aiuta a completare le soluzioni di gestione termica garantendo che le soluzioni siano montate saldamente in un processo efficiente.
Shurlock Pins e Solder Anchors con s-Springs aiutano a montare i dissipatori di calore negli assiemi pcB e forniscono forza molle per garantire un buon contatto termico con le fonti di calore riportate di seguito. I perni Shurlock si bloccano in posizione quando vengono installati in un PCB attraverso il foro. Gli ancoraggi di saldatura sono installati nella scheda con dissipatori di calore assemblati e una molla A Z può essere montata e rimossa ripetutamente senza danneggiare la scheda.
Il sistema Max Clip™ di Aavid utilizzato con i nostri dissipatori di calore estrusi Max Clip offre un eccellente montaggio centralizzato dai pacchetti semiconduttori al dissipatore di calore, riducendo la resistenza termica e migliorando le prestazioni termiche. Le clip a molla, come Max Clips, vengono utilizzate in combinazione con distrusioni di calore estruso e timbrati per applicare pressione nei dispositivi e garantire migliori giunzioni termiche tra una fonte di calore e un dissipatore di calore.
I kit di montaggio sono kit hardware preconfezionati per il montaggio attraverso il montaggio dei fori in sacchetti di plastica sigillati a caldo per l'uso su linee di assemblaggio e sono ideali per applicazioni di retrofit.
Gli eiettori di carte e i puller di carte sono progettati per facilitare l'inserimento e l'espulsione delle schede PCB nelle porte.
Espulsori per schede ed estrattori
Gli eiettori di schede PCB, i estrattori e l'hardware Snap-on consentono l'inserimento e l'estrazione della scheda. Vengono danneggiati meno spesso durante l'estrazione da un PCB. Gli eiettori e i estrattori di PCB Snap-on a pezzo singolo riducono i tempi e la complessità dell'assemblaggio. Sono eccellenti per applicazioni di retrofit.
Gli eiettori standard e i puller sono fabbricati in nylon con classificazione UL e utilizzano un'azione a leva per rilasciare le schede PCB dalla sicurezza del connettore e rapidamente. Non è necessario alcun strumento di estrazione speciale per la rimozione della scheda e perni rotolo.
Numero massimo di clip
Max Clips™, progettato per l'uso con Max Clip™ Estruso Profiles, applica una pressione costante al centro del semiconduttore, migliorando il contatto termico e le prestazioni.
Max Clips mantiene una forza di montaggio costante, anche quando il materiale dell'interfaccia si deteriora o si sposta nel tempo, rendendo Max Clips una soluzione di montaggio migliore a lungo termine.