Custom-PTC-heater-for-an-automotive-application

Riscaldatori a coefficiente di temperatura positivo (PTC)

Image

MIGLIORARE LA SICUREZZA

Elimina guasti e insidie associati a fili e riscaldatori in fibra di carbonio poiché le PTC agiscono come un proprio sensore, eliminando il rischio di surriscaldamento.

PRODUZIONE RISPETTOSA DELL'AMBIENTE

Le sostanze chimiche pericolose non sono coinvolte nella produzione additiva di riscaldatori PTC, a differenza di riscaldatori simili a vasca acida incisa.

Image
Image

MAGGIORE RESISTENZA E DURATA

I riscaldatori PTC possono subire abusi meccanici come piegatura, piegatura e piercing e sono anche resistenti all'acqua, alle sostanze chimiche e alla corrosione.

ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

Progetta riscaldatori PTC per forme e dimensioni illimitate, con fori e ritagli personalizzati. Personalizzare i riscaldatori per più zone di temperatura e potenze.

Image

I riscaldatori PTC sono riscaldatori flessibili, stampati e autoregolanti. Mentre i tradizionali riscaldatori a filo a resistenza fissa utilizzano fili o bobine per generare calore, i riscaldatori PTC utilizzano materiali coefficiente di temperatura positivi che presentano un cambiamento di resistenza positivo con un aumento della temperatura. Con l'aumentare della temperatura del riscaldatore o della temperatura ambiente, aumenta anche la resistenza elettrica. In termini più semplici, la corrente scorre attraverso il riscaldatore quando fa freddo e il flusso è limitato quando la temperatura diventa più calda.

I sistemi di riscaldamento PTC offrono una gamma di vantaggi che superano di gran lunga le tradizionali opzioni di filo o fibra di carbonio. I riscaldatori PTC riscaldano uniformemente su tutta la superficie del prodotto e si autoregolano a una temperatura progettata, il che elimina la possibilità di surriscaldamento. Questi riscaldatori funzionano ad anello aperto senza la necessità di diagnostica esterna, termostati o centraline, migliorando innegabilmente la sicurezza e l'efficienza del prodotto. La tecnologia PTC è un must per i prodotti che richiedono un riscaldamento più sicuro, veloce o più uniforme.  

Chiedi un preventivo

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!