Ancoraggi di saldatura
Attacco PCB per il montaggio di dissipatori di calore con
Richiesta rapida
Ancoraggi di saldatura
Dettagli prodotto Prodotti correlati
Le ancore di solder sono loop di loop utilizzati per bloccare i dissipatori di calore con le clip a molla, ad esempio le clip z, sul circuito stampato (PCB). Poiché Solder Anchors è saldato direttamente nel PCB, consentono il montaggio sicuro per applicazioni robuste e facilità di rilavorazione per la manutenzione. Se utilizzate in combinazione con le clip z, le ancore di saldatura possono migliorare il contatto termico tra il dissipatore di calore e il dispositivo e contribuire a ridurre la resistenza dell'interfaccia termica.
Le ancore di saldatura richiedono uno spazio minimo sulla scheda e possono ridurre la quantità di keep out board che i progettisti devono aggirare.

Dettagli del prodotto
Dettagli prodotto di ancoraggio saldatura:
Numero parte |
Tipo di prodotto |
Tipi di dispositivi |
Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Tipo di montaggio |
Materiale |
Rohs |
Acquista |
125700D00000G |
Ancoraggi di saldatura |
BGA-FPGA |
7,62 |
Montaggio |
Fosforo Bronzo, Vetro Riempito Nylon UL94V-0 Nero |
Conforme |
|||
125800D00000G |
Ancoraggi di saldatura |
BGA-FPGA |
7,62 |
Montaggio |
Fosforo Bronzo, Vetro Riempito Nylon UL94V-0 Nero |
Conforme |
Soluzioni di ancoraggio di saldatura
- Ridurre le aree di keep out PCB
- Migliorare i dissipatori di calore e le schede di circuito di manutenibilità
- Utilizzare con la clip z per un robusto metodo di montaggio del dissipatore di calore
Scarica