Clip molla del dissipatore di calore
Pacchetto TO veloce ed efficace - montaggio del dissipatore di calore
Richiesta rapida
Clip molla del dissipatore di calore
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Le clip a molla del dissipatore di calore sono un modo efficace per montare rapidamente i dispositivi elettronici con tipi di confezione TO per estrusi. Utilizzando dissipatori di calore Spring Clips, i clienti riducono la resistenza dell'interfaccia tra la sorgente termica e la soluzione di discarica per migliorare le prestazioni termiche.
Le clip a molla sono progettate per funzionare in combinazione con la geometria di un profilo estruso per garantire un'adeguata pressione di montaggio sul dispositivo. Max Clips™ sono progettati specificamente per adattarsi ai dettagli della scanalatura di Max Clip di Aavid™ estrusione per garantire una corretta installazione, ritenzione di clip e prestazioni termiche ottimizzate.
Contattaci per assistenza nella scelta della giusta clip termale del dissipatori di calore per la tua applicazione.

Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto Clip Primavera di dissipatori di calore:
Numero parte |
Tipo di prodotto |
Tipi di dispositivi |
Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Tipo di montaggio |
Materiale |
Scarica |
Rohs |
Acquista |
NUMERO MAX09NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
16,5 |
10 |
9,23 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX01NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
21,5 |
10 |
9,23 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX02NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
21,5 |
12 |
9,23 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
MAX02-HNG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
21,5 |
13 |
9,28 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX03NG |
Aavid Max Clips |
A-220, A 247 |
21,5 |
15 |
9,23 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
MAX03-HNG |
Aavid Max Clips |
TO-247 |
21,5 |
18 |
9,28 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX04NG |
Aavid Max Clips |
TO-247 |
21,5 |
20 |
9,23 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX23NG |
Aavid Max Clips |
TO-247 |
22 |
18 |
11,17 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX13NG |
Aavid Max Clips |
TO-247 |
24,28 |
17 |
9,27 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX10NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
26,5 |
12 |
9,28 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX12NG |
Aavid Max Clips |
Sensori TO-92 |
27 |
6 |
9,28 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX07NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
29,7 |
12 |
5,1 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX08NG |
Aavid Max Clips |
A-218, A 247 |
30,55 |
18 |
5,9 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
||
NUMERO MAX11NG |
Aavid Max Clips |
TO-220 |
31,7 |
12 |
9,45 |
Clip |
Ni Placcato Primavera Acciaio |
Conforme |
Numero parte |
Tipo di prodotto |
Tipi di dispositivi |
Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Tipo di montaggio |
Materiale |
Scarica |
Rohs |
Acquista |
115300F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
13,84 |
3,18 |
12,06 |
Clip |
115300F00000G |
Conforme |
||
115400F00000G |
Kool-Clips |
TO-220 |
14,22 |
7,92 |
10,92 |
Clip |
115400F00000G |
Conforme |
||
CLP-201 |
Kool-Clips |
14,99 |
3,18 |
13,59 |
Clip |
CLP-201 |
N/A |
Conforme |
||
115200F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
25,65 |
6,6 |
7,62 |
Clip |
115200F00000G |
Conforme |
||
118300F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
28,58 |
10,14 |
12,7 |
Clip |
118300F00000G |
Conforme |
||
115000F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
30,6 |
6,6 |
12,7 |
Clip |
115000F00000G |
Conforme |
||
116200F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
30,73 |
6,6 |
12,7 |
Clip |
116200F00000G |
Conforme |
||
115100F00000G |
Kool-Clips |
A-220, A 218 |
39,1 |
6,6 |
13,5 |
Clip |
115100F00000G |
Conforme |
||
CLP-207 |
Kool-Clips |
Clip |
CLP-207 |
N/A |
Conforme |
Numero parte |
Tipo di prodotto |
Tipi di dispositivi |
Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Tipo di montaggio |
Materiale |
Scarica |
Rohs |
Acquista |
CLP-212SG |
Clip U |
12 |
7 |
5,7 |
Clip |
Acciaio inossidabile |
N/A |
Conforme |
||
CLP-212TG |
Clip U |
TO-220 |
17,7 |
10 |
12,2 |
Clip |
Acciaio inossidabile |
N/A |
Conforme |
|
CLP-212G |
Clip U |
TO-220 |
22,1 |
10,67 |
10,16 |
Clip |
Acciaio inossidabile |
Conforme |
||
CLP-212PG |
Clip U |
TO-220 |
26,2 |
10 |
13,2 |
Clip |
Acciaio inossidabile |
N/A |
Conforme |
|
CLP-212MG |
Clip U |
TO-247 |
26,5 |
13,2 |
15 |
Clip |
Acciaio inossidabile |
N/A |
Conforme |
Soluzioni per clip a molla del dissipatore di calore
- Installazione rapida
- Riduzione della resistenza dell'interfaccia con una maggiore pressione di montaggio uniforme
- Conveniente
- Utilizzare con distruzioni di calore estruso per dissipare il calore
- Includere un materiale di interfaccia termica come grasso termico o cuscinetto termico per ridurre la resistenza termica
- Incorporare l'isolamento elettrico tra il dispositivo e il dissipatore di calore con materiali isolanti come pellicole termali conduttive o ceramiche
Scarica