Scambiatori di calore aria-aria: raffreddamento di un flusso d'aria con un secondo flusso d'aria separato

Scambiatori di calore aria-aria di grado conduttivo

Utilizzando la sola conduttività dei materiali, questi Air to Air Heat Exchanger trasportano il calore da un sistema d'aria all'altro utilizzando materiali solidi e affidabili come alluminio, rame o grafite ad alta conduttività.

Tubi di calore per scambiatori di calore aria-aria

Sfrutta l'elevata affidabilità dei tubi di calore per trasportare rapidamente il calore da una pila di alette del sistema d'aria a un'altra, con il vantaggio di essere in grado di sigillare ogni sistema.

Sostituzione post-vendita degli scambiatori di calore per il settore aerospaziale (ricondizionamento)

Estendere la durata del sistema di scambio di calore avanzato sostituendo le superfici interne dello scambiatore di calore con un re-core conveniente per l'ammodernamento del sistema a basso costo.

Scambiatori di calore con termosifoni

Utilizzate gli avanzati Heat Exchanger di Boyd che dispongono di un rapido trasporto termico in due fasi per rimuovere grandi quantità di calore da un sistema d'aria e scarti nel sistema ad aria secondaria o nel lato dell'aria ambiente.

Fabbricazione di scambiatori di calore aria-aria

Trasferisci efficacemente il calore da un sistema d'aria all'altro utilizzando gli scambiatori di calore aria di Boyd a aria. Gli Air to Air Heat Exchanger sono ideali per spostare il calore dall'interno di un involucro all'aria ambiente o da un sistema di aria chiusa all'altro. Gli Scambiatori Air to Air Heat di Boyd sfruttano materiali ad alta conduzione o sistemi passivi a due fasi come tubi di calore o termosofoni per trasportare il calore da un lato dello scambiatore di calore all'altro.

Per fabbricare la nostra Air to Air Heat Exchangers, i nostri ingegneri sfruttano una varietà di metodi di costruzione interni, tra cui la fabbricazione di alette piegate, la produzione di alette con cerniera, la placcatura in nichel, la produzione di tubi di calore, la brasatura sottovuoto, la brasatura a tuffo, la saldatura e la saldatura. Il nostro team può mescolare e abbinare le tecnologie più adatte per soddisfare le specifiche esigenze applicativi.

Risorse e download

Chiedi un preventivo

Sostituzioni del nucleo dello scambiatore di calore aftermarket

Boyd è anche noto per il reverse engineering del primo equipaggiamento per le sostituzioni del nucleo dello scambiatore di calore aftermarket. Estendi la durata dei tuoi sistemi di scambio di calore con le nostre soluzioni recore, riduci la spesa complessiva per tutta la durata e ottimizza la manutenzione per il tuo sistema.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!