Chassis e quadri raffreddati ad aria
Combinare supporto meccanico e protezione con la gestione termica
Richiesta rapida
Gli chassis o i telai integrati che includono tecnologie di gestione termica aiutano gli ingegneri a ridurre il consumo di dimensioni, peso e potenza (SWaP) dell'applicazione man mano che le loro esigenze diventano più rigorose. Gli ingegneri creativi incorporano più frequentemente la diffusione del calore, le giunzioni termiche e altre tecnologie nei progetti delle custodie, in modo che questi involucri e il telaio fungano sia da soluzione strutturale che termica per sostituire gli involucri tradizionali, solo meccanici.
Superficie aggiuntiva o una migliore diffusione del calore aumenta il trasferimento di calore dai carichi termici e al telaio che dissipa il calore nell'aria ambiente. Air Cooled Chassis e Enclosures possono essere progettati per la convezione naturale per robusti e elevati requisiti di affidabilità o beneficiare dell'aggiunta di una ventola o di un ventilatore per il raffreddamento dell'aria.
I metodi di realizzazione più popolari includono la pressofusione dell'alluminio, la piegatura di lamiere metalliche, la saldatura, la brasatura per immersione e la brasatura sotto vuoto, nonché l'integrazione di tecnologie di diffusione del calore bifase o in grafite, come tubi di calore (heat pipe) e grafite incapsulata k-Core.

Soluzioni air Cooled Chassis & Enclosure:

Chassis e quadri raffreddati ad aria
Progettato o adattato per esigenze specifiche e per bilanciare dimensioni, peso, dissipazione di potenza e costi (SWaP-C), Boyd offre una vasta gamma di opzioni in materiali, tipi di pinne, tecnologie integrate e montaggi o sistemi di montaggio per garantire che i sistemi raffreddati ad aria siano affidabili e durevoli.

Involucri Die Cast modificati
Estendere le prestazioni termiche dei tradizionali recinti di colata di dadi incorporando componenti di diffusione del calore come tubi di calore, grafite incapsulata o camere a vapore.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!