I soffiatori DWDI (Double Width Double Inlet) sono una soluzione di raffreddamento ad aria ad alte prestazioni che offre diverse opzioni di progettazione e capacità di potenza rispetto alle ventole o ad altri soffiatori. DWDI Blowers è in grado di gestire una maggiore caduta di pressione, ideale per l'uso con dissipatori di calore ad alta densità di aletta e scambiatori di calore per il raffreddamento ad alte prestazioni. I soffiatori generano un flusso d'aria perpendicolare alle entrate, consentendo una maggiore flessibilità nella geometria dell'alloggiamento. Ciò consente anche un raffreddamento più localizzato e una maggiore creatività nella progettazione dei sistemi.
Questi unici Double Width Double Inlet Blower sono progettati per fornire un raffreddamento ottimizzato con un'acustica ridotta al minimo, consentendo sistemi di raffreddamento attivi da quattro a otto decibel (dBA) più silenziosi rispetto ai sistemi di ventola assiali comparabili. Il team di ingegneri di Boyd è anche specializzato nell'analisi acustica, consentendoci di perfezionare la progettazione dei nostri alloggiamenti DWDI e degli impellenti per ridurre le vibrazioni tonali e migliorare il profilo sonoro complessivo di questi soffiatori. Inoltre, i nostri soffiatori DWDI non hanno ostacoli del flusso di ingresso, consentendo meno restrizioni al flusso d'aria e prestazioni maggiori rispetto ai soffiatori convenzionali.
Il nostro team di progettazione fan & blower riunisce competenze di livello mondiale per la tecnologia e le soluzioni di air mover. Le nostre tecnologie speciali includono il design e la fabbricazione di impeller acusticamente superiori, vassoi soffiatori personalizzati completamente integrati e soluzioni per il raffreddamento del rack. I soffiatori DWDI sono ideali per applicazioni che richiedono raffreddamento attivo ma non possono tollerare il rumore che tradizionalmente proviene da una ventola.