Dissipatori di calore avanzati: soluzioni di raffreddamento ad aria ad alte prestazioni
I dissipatori di calore svolgono un ruolo cruciale nella gestione termica dissipando il calore generato dai componenti elettronici nei sistemi raffreddati ad aria, contribuendo a un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente.
Soluzioni a misura di portafoglio
Soluzioni termiche convenienti e prontamente disponibili.
Ampie opzioni
Combina e abbina le tecnologie di raffreddamento ad aria per la soluzione più adatta alla tua applicazione.
Migliora le prestazioni termiche
Aumentare il contatto superficiale con le strutture avanzate delle alette per migliorare il trasferimento di calore.
Cosa sono i dissipatori di calore avanzati?
I dissipatori di calore avanzati utilizzano processi multipli o più complessi per produrre personalizzazione e prestazioni del dissipatore di calore di alto livello. I dissipatori di calore avanzati includono gruppi di dissipatori di calore incollati, brasati, con cerniera o ad alette piegate e combinazioni di dissipatori di calore con ventola oltre ai dissipatori di calore pressofusi e skived.
Domande?
Perché utilizzare Advanced Heat Sinks?
I dissipatori di calore avanzati sfruttano più tecnologie per migliorare la dissipazione del calore in una soluzione raffreddata ad aria. I dissipatori di calore tradizionali come i dissipatori di calore estrusi o stampati sono una tecnologia matura adatta per componenti di flusso di calore di livello inferiore. Con l'avanzare dei dispositivi elettronici, anche i metodi di raffreddamento devono progredire per soddisfare i crescenti requisiti di prestazioni, durata e affidabilità.
Soluzioni di dissipazione di calore personalizzate e migliorate di Boyd
Il mezzo secolo di esperienza di Boyd in un'ampia varietà di tecnologie di gestione termica ci consente di progettare e produrre dissipatori di calore con più processi per produrre soluzioni di gestione termica personalizzate e migliorate appositamente per il vostro sistema.
Mescola e abbina i processi di produzione per ottenere i migliori rapporti di adattamento delle pinne
I dissipatori di calore assemblati combinano più pezzi in un singolo dissipatore di calore con alette più sottili o proporzioni delle alette più elevate rispetto ai dissipatori di calore stampati o estrusi. I gruppi di dissipatori di calore di Boyd sfruttano una gamma di metodi di fabbricazione delle alette per soddisfare i diversi requisiti applicativi. Incollando singole alette o una pila di alette su una base, possiamo personalizzare ulteriormente le caratteristiche di base, le geometrie o sfruttare diverse geometrie delle alette per ottimizzare completamente le prestazioni di raffreddamento ad aria.
Gruppi di dissipatori di calore a pinna incollata e alette saldobrasate
I gruppi dissipatori di calore ad alette incollate e brasate sono costituiti da una base scanalata con singole alette incollate nelle scanalature. Le basi scanalate sono estruse, pressofuse o lavorate che consentono funzionalità aggiuntive come tubi di calore incorporati, camere a vapore o diffusori di calore in grafite incapsulati. L'ampio portafoglio di basi estruse standard e alette, Boyd consente una rapida progettazione e produzione di soluzioni di alette epossidiche semi-personalizzate e dissipatori di calore ad alette completamente personalizzate o saldobrasate.
Flessibilità di progettazione
Ampia gamma di materiali e opzioni di fabbricazione.
Costruzione robusta
Ideale per applicazioni gravose
Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin)
I dissipatori di calore con alette a cerniera sono costituiti da una serie di singole alette in lamiera che vengono stampate e piegate insieme utilizzando funzioni ad incastro. I dissipatori di calore con alette a cerniera sono una soluzione ideale raffreddata ad aria per applicazioni a convezione forzata ad alta potenza. L'elevata stabilità meccanica e la flessibilità di progettazione dei dissipatori di calore con alette a cerniera consentono l'integrazione di tubi di calore, condotti e ventole o soffianti per una soluzione di gestione termica completa che soddisfi esigenze applicative specifiche.
Elevata stabilità meccanica
Uniti insieme sia sulla parte superiore che inferiore delle pinne.
Produzione ad alto volume
Con la produzione rapida, le alette con cerniera sono ideali per la produzione in serie.
Dissipatori di calore ad alette piegate
Le alette piegate offrono area di superficie e flessibilità di progettazione maggiori rispetto ai dissipatori di calore estrusi e ad altri modelli. L'ampio portafoglio di alette piegate di Boyd comprende oltre 3.000 diverse configurazioni prodotte per un elevato trasferimento di calore. Le alette piegate possono essere saldate, epossidiche o brasate come parte di un dissipatore di calore personalizzato o utilizzate in un sistema termico come uno scambiatore di calore.
Assemblaggi di un dissipatore di calore della ventola
I gruppi dissipatori di calore con ventola sono soluzioni termiche complete preassemblate per varie applicazioni a livello di scheda. I dissipatori di calore e le ventole assiali fabbricati internamente da Boyd consentono di combinare e abbinare componenti per opzioni semi-personalizzate rapide o produrre gruppi di dissipatori di calore con ventola completamente personalizzati per soddisfare i requisiti specifici del progetto, le dimensioni, le prestazioni termiche e le configurazioni.
Ampie opzioni
Soddisfa esigenze specifiche con la nostra ampia varietà di dissipatori di calore, configurazioni di montaggio e opzioni di ventole.
Risparmia tempo e spazio
Le soluzioni compatte e pronte per l'installazione riducono i tempi di assemblaggio e l'hardware aggiuntivo.
Fabbricazione avanzata di dissipatori di calore monopezzo
I metodi di produzione avanzati di Boyd ci consentono di fabbricare dissipatori di calore monoblocco avanzati con pressofusione o skiving. Questi processi offrono una gamma di flessibilità con un'unica fase di produzione in cui altre costruzioni di dissipatori di calore richiedono una fase di assemblaggio secondaria.
Dissipatori di calore ad alette sottili
I dissipatori di calore Skived Fin sono prodotti tagliando con precisione la parte superiore della base, chiamata skiving, piegando la fetta perpendicolarmente alla base e ripetendo a intervalli regolari per creare alette. Il processo di skiving consente un'elevata densità di alette e geometrie di dissipatori di calore ad alette sottili per un maggiore trasferimento di calore e prestazioni termiche rispetto ad altri dissipatori di calore monoblocco. L'ampiezza delle geometrie delle alette squadrate è ideale per creare sia dissipatori di calore raffreddati ad aria che piastre di raffreddamento a liquido aumentate.
Ridotta resistenza termica
Nessuna giunzione tra la base e le alette per scoraggiare il trasferimento di calore
Montaggio affidabile e facile montaggio
Disponibile con attacchi a perno Shurlock.
Dissipatori di calore pressofusi
I dissipatori di calore pressofusi sono prodotti in forma quasi netta che richiedono poco o nessun assemblaggio o lavorazione aggiuntiva. I dissipatori di calore pressofusi ad alta pressione producono forme complesse con un elevato grado di precisione e ripetibilità. Sfrutta l'esperienza di progettazione e produzione di Boyd per un dissipatore di calore pressofuso personalizzato ottimizzato per i requisiti delle tue applicazioni, riducendo al minimo il peso e i costi degli utensili pressofusi.
Flessibilità di progettazione
Produrre forme complesse con un alto grado di precisione e ripetibilità.
Convenienza
Opzione per applicazioni ad alto volume.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!