Dissipatore di calore in alluminio estruso

Immagine

Soluzioni Wallet Friendly

Soluzioni convenienti e prontamente disponibili

Immagine

Centinaia di opzioni

Soddisfa esigenze di installazione specifiche con un'ampia varietà di opzioni di montaggio.

Immagine

Prestazioni migliorate

Migliora la dissipazione del calore, le prestazioni del dispositivo e la velocità con la superficie aggiunta.

Soluzioni rapide ottimizzate per dispositivi a livello di scheda

Un dissipatore di calore in alluminio estruso è uno dei metodi di fabbricazione del dissipatore di calore più popolari ed economici. Boyd Corporation produce un'ampia varietà di opzioni di dissipatore di calore estruso standard per soluzioni rapide ottimizzate per dispositivi a livello di scheda come pacchetti TO, dispositivi BGA / FPGA e persino CPU e GPU. Questi dissipatori di calore standard sono disponibili con diversi metodi di montaggio e alcuni sono dotati di materiali di interfaccia termica pre-applicati per semplificare l'assemblaggio nel PCB.

I dissipatori di calore estrusi standard sono dissipatori di calore pre-tagliati e finiti che in genere includono l'hardware di installazione. I dissipatori di calore estrusi standard includono schiena piatta finita, doppia lato di spazi vuoti o Max Clip™ estrusioni tipicamente destinate al raffreddamento a livello di scheda.

I dissipatori di calore standard DC/DC Converter di Boyd sono progettati per raffreddare le dimensioni di metà, quarto e ottavo di mattoni, nonché l'ingombro in stile Vicor. Per semplificare l'assemblaggio, ogni dissipatore di calore DC/DC Converter dispone di fori di montaggio standard e materiale di interfaccia termica pre-applicato.

Per le applicazioni che richiedono una maggiore personalizzazione, utilizziamo la nostra ampia libreria di profili di estrusione per sviluppare soluzioni personalizzate e semi-personalizzate raffreddate ad aria. I profili dei dissipatori di calore estrusi Boyd vanno da semplici strutture di alette posteriori piatte a geometrie complesse per un raffreddamento ottimizzato. Le leghe 6063 e 6061 sono le leghe di alluminio più comunemente caratterizzate per un'elevata conduttività termica.

Per una rapida modellazione termica e il confronto di più costruzioni di dissipatori di calore, prova Boyd Genie il nostro strumento di progettazione del dissipatore di calore.

 

Cerchi un ordine di piccole quantità? Dai un'occhiata ai nostri distributori per assistenza:

Chiedi un preventivo

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!