Dissipatori di calore estrusi

Dettagli prodotto Tabelle prodotti correlati

L'alluminio estruso è uno dei metodi di fabbricazione del dissipato di calore più popolari ed efficienti in termini di costi. Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation produce un'ampia gamma di opzioni Standard Extruded dissipatori di calore per soluzioni rapide ottimizzate per dispositivi a livello di scheda come pacchetti TO, dispositivi BGA/FPGA e persino CPU e GPU. Questi dissipatori di calore standard sono disponibili con diversi metodi di montaggio e alcuni sono dotati di materiali di interfaccia termica pre-applicati per semplificare l'assemblaggio nel PCB.

I dissipatori di calore estrusi standard sono disfaraini di calore pre-tagliati e finiti che in genere includono l'hardware di installazione. I dissipatori di calore estrusi standard includono schiena piatta finita, doppia lato di spazi vuoti o Max Clip™ estrusioni tipicamente destinate al raffreddamento a livello di scheda.

I dissipatori di calore Standard DC/DC Converter di Aavid sono progettati per raffreddare metà, dimensioni di mattoni quarti e un ottavo, nonché l'impronta in stile Vicor. Per semplificare l'assemblaggio, ogni dissipatore di calore DC/DC Converter dispone di fori di montaggio standard e materiale di interfaccia termica pre-applicato.

Per le applicazioni che richiedono una maggiore personalizzazione, utilizziamo la nostra ampia libreria di profili di estrusione per sviluppare soluzioni personalizzate e semi-personalizzate raffreddate ad aria. I profili estrusi di dissipato Aavid vanno da semplici strutture piatte a aletta posteriore a geometrie complesse per un raffreddamento ottimizzato. Le leghe 6063 e 6061 sono le leghe di alluminio più comunemente caratterizzate per un'elevata conduttività termica.

Per la modellazione termica rapida e il confronto di più costruzioni di dissipatore di calore, si prega di provare Aavid Genie nostro strumento di progettazione del dilassipo di calore.

Conveniente
Ampia gamma di opzioni standard
Facilmente personalizzabile

Richiesta rapida


Image

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!