Ventilatori assiali e soffianti
Migliora il flusso d'aria per le soluzioni di gestione termica raffreddate ad aria per aumentare la dissipazione del calore e le prestazioni.
Prestazioni estese di raffreddamento ad aria
Migliora le prestazioni della soluzione di raffreddamento ad aria con la ventola o la soluzione soffiante più adatta.
Possibilità di personalizzazione
Soddisfa le applicazioni più esigenti con la tecnologia e le opzioni di progettazione di Boyd.
Ventilatori assiali e soffianti
Ventilatori e soffianti sono il metodo più semplice ed economico per aumentare le prestazioni termiche raffreddate ad aria. L'aggiunta di una ventola o di un ventilatore a una soluzione a convezione naturale migliora il trasferimento di calore dirigendo l'aria più fredda in, intorno e/o sopra il dispositivo termico primario, forzando il calore e l'aria calda fuori da un gruppo.
Domande?
Cosa sono i soffiatori?
Le soffianti tirano l'aria di aspirazione lungo l'asse di rotazione e dirigono il flusso perpendicolare a quell'asse con l'alloggiamento della soffiante. Le soffianti hanno una caduta di pressione più elevata rispetto alle ventole, che consente al ventilatore di spingere l'aria più forte contro le resistenze di flusso come i dissipatori di calore o i condotti dell'aria stretti.
Come funzionano ventilatori e soffiatori?
Le ventole e le soffianti forzano l'aria su un componente termico come un dissipatore di calore o uno scambiatore di calore. Soffianti e ventilatori spingono l'aria riscaldata da superfici calde fuori dal gruppo con aria più fredda. L'aria forzata mantiene un flusso costante di aria fredda per ridurre le temperature della fonte di calore e dissipare il calore in modo sicuro lontano dai componenti sensibili.
Perché utilizzare i ventilatori per il raffreddamento ad aria?
Migliora le prestazioni della tua soluzione di gestione termica raffreddata ad aria aumentando il flusso d'aria e il trasferimento di calore con ventole o soffianti. Quando l'ambiente o il raffreddamento convettivo naturale non sono in grado di sostenere un trasferimento di calore sufficiente per applicazioni di potenza superiore, le ventole e il raffreddamento a convezione d'aria forzata sono progettati per manipolare questo ambiente. L'aumento del flusso d'aria alle dissipazioni forzate di calore consente agli ingegneri di dissipare più carico di calore all'interno di un volume simile.
Boyd’s Extreme Air Cooling
L'esperienza di Boyd nel massimizzare l'efficacia del raffreddamento ad aria include la nostra capacità di personalizzare il design di ventilatori ad alte prestazioni per soddisfare i requisiti applicativi più esigenti. Siamo in grado di personalizzare la geometria dell'impeler e dell'alloggiamento, nonché le opzioni di costruzione e controllo dei motori come velocità, tensioni e tipi di funzione e soluzioni di supporto per gestire, ridurre al minimo o controllare l'acustica e le vibrazioni. Il team avanzato di progettazione e analisi di Boyd, abbinato alle nostre strutture complete di produzione e test, produce portate più elevate riducendo al minimo l'acustica e le vibrazioni, consentendo ai clienti una maggiore flessibilità di progettazione del sistema.
L'approccio di progettazione integrata di Boyd
Il nostro approccio olistico alla progettazione di un raffreddamento ad aria estremo comprende l'intero processo del flusso d'aria, dall'aspirazione, ai condotti, ai ventilatori e alle soffianti, ai dissipatori di calore avanzati e agli scambiatori di calore e agli scarichi. Il team di ingegneri di Boyd ottimizza non solo il design, ma anche la producibilità delle soluzioni basate su ventilatori e soffianti.
Diffusione e trasporto efficiente del calore
I tubi di calore integrati in altre tecnologie termiche creano una soluzione di gestione termica più olistica, più performante e più efficiente. I tubi di calore migliorano il raffreddamento ad aria con una maggiore conduttività termica e possono trasportare calore, diffondere calore o migliorare l'efficienza del dissipatore di calore raffreddato ad aria per ritardare la necessità di soluzioni raffreddate a liquido nell'aumentare i carichi termici.
Dettagli del prodotto Axial Fan
Dimensioni tipiche del telaio
- 25 x 25 mm - 120 x 120 millimetri
- Opzioni più grandi disponibili
Opzioni cuscinetti
- Cuscinetto manicotto fluido (FLB)
- Cuscinetto a sfera (BB)
Opzioni di tensione
- 5V, 12V, 24V, 48V
Opzioni di controllo
- Generazione di frequenza
- Protezione del riavvio
- Rilevamento della rotazione
- Modulazione di larghezza di impulso (Pulse Width Modulation, PWM)
Raffreddamento ad aria ad alte prestazioni in una varietà di formati
Le soffianti possono gestire una maggiore caduta di pressione, ideale per l'uso con dissipatori di calore ad alta densità di alette e scambiatori di calore per un raffreddamento ad alte prestazioni. I soffiatori generano un flusso d'aria perpendicolare alle entrate, consentendo una maggiore flessibilità nella geometria dell'alloggiamento. Ciò consente anche un raffreddamento più localizzato e una maggiore creatività nella progettazione dei sistemi.
Soffiatori a basso profilo
Le soffianti a basso profilo sono ideali per il raffreddamento hot spot o l'elettronica ad alte prestazioni in formati sottili come l'elettronica di consumo. Le soffianti a basso profilo generano un raffreddamento localizzato e altamente direzionale, tipicamente utilizzato in combinazione con un dissipatore di calore avanzato a basso profilo, tubi di calore o camere di vapore.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!