Max Clip™ dissipatori di calore

Immagine

Soluzioni Wallet Friendly

Soluzioni convenienti e prontamente disponibili

Immagine

Facile installazione

elimina la necessità di fori di montaggio, viti o rivetti ottimizzando il contatto e l'efficienza termica del dissipatore di calore

Immagine

Prestazioni migliorate

migliorare il contatto con il dissipatore di calore per migliori prestazioni termiche e massima affidabilità dei componenti

Il Max Clip™ System di Boyd è una soluzione termica ad alte prestazioni e a basso costo per semiconduttori di potenza discreti. Questo sistema termico combina le clip Max di Boyd con dissipatori di calore Max Clip estrusi specializzati per un contatto termico ottimizzato. Il sistema elimina la necessità di montare fori, viti o rivetti, ottimizzando il contatto e l'efficienza termica del dissipatore di calore. Max Clips™ sono allegati rapidi e robusti che consentono di risparmiare sui costi di manodopera e hardware, aumentando al contempo la flessibilità di progettazione.

Max Clips™, applica una pressione uniforme e uniforme al centro del semiconduttore, migliorando il contatto con il dissipatore di calore per migliorare le prestazioni termiche e la massima affidabilità dei componenti. Max Clips™ mantengono una forza di assemblaggio costante, anche quando il materiale dell'interfaccia si deteriora o si sposta nel tempo. Rispetto ai dadi, bulloni e rivetti convenzionali in cui la forza di montaggio è impostata al momento dell'assemblaggio e può ridurre la durata di vita del prodotto, Max Clips™ consentire una maggiore affidabilità a lungo termine.

Boyd offre più di 50 profili di estrusione Max Clip standard che presentano geometrie specializzate e modelli di scanalature ottimizzati per l'uso con oltre 20 diverse clip Max per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni. Il sistema Max Clip™ è progettato per ospitare una varietà di pacchetti di semiconduttori, tra cui TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P e pacchetti senza fori di montaggio come TO-262, TO-273, TO-274 e TO-251.

Per una rapida modellazione termica e il confronto di più costruzioni di dissipatori di calore, prova Genie nostro strumento di progettazione del dissipatore di calore.

 

Cerchi un ordine di piccole quantità? Dai un'occhiata ai nostri distributori per assistenza:

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Elettronica di consumo

  • Soluzione di raffreddamento dell'alimentatore per computer
  • Alimentatori del sistema di intrattenimento
  • Per saperne di più...

    Energia

  • Soluzione di dissipatore di calore dell'alimentatore
  • Convertitori e invertitori
  • Per saperne di più...

    Industriale

  • Conversione di potenza e invertitori
  • Raffreddamento alimentazione
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!