SynJets

La tecnologia di movimentazione dell'aria SynJets Aavid utilizza una tecnologia a diaframma unica nel suo genere che crea getti pulsanti di aria in grado di offrire una maggiore efficienza di raffreddamento. Questi sistemi sono ideali per il raffreddamento di punti caldi e per soddisfare requisiti applicativi unici nel loro genere. A differenza delle ventole che erogano un flusso di aria costante e uniforme, i sistemi per la movimentazione dell'aria SynJets emettono scariche rapide di aria lungo il dissipatore di calore in una successione rapida e costante. Questa azione crea turbolenza lungo le alette del dissipatore di calore e rende più efficiente il raffreddamento. Inoltre, al momento dell'emissione dei "getti", l'aria ambiente viene aspirata mediante trascinamento, consentendo così di ottimizzare il flusso di aria senza aumentare la potenza.

La tecnologia con getti sintetici usata dai SynJets utilizza diaframmi a flessione che si muovono continuamente per spingere l'aria attraverso l'ugello in modo mirato e aspirano l'aria ambiente circostante attraverso la stessa apertura durante un ciclo rapido. Il risultato è un flusso di aria mirato con elevate capacità di trasferimento del calore che massimizza il raffreddamento.

Il design esclusivo dei sistemi degli Aavid SynJets non fornisce solo una migliore efficienza termica, ma anche soluzioni più affidabili e resistenti che offrono una maggiore flessibilità a livello progettuale. Poiché i SynJets non contengono componenti soggetti ad attrito, presentano percentuali di guasto e un'usura complessiva minori nel tempo. L'assenza di parti ad attrito e il flusso di aria particolare fanno sì che questi sistemi siano meno esposti alla polvere e all'accumulo di particelle.

Poichè i SynJets consentono di realizzare soluzioni più piccole, leggere e affidabili, sono la scelta preferita per il raffreddamento dei LED e dei dispositivi elettronici di piccole dimensioni. I sistemi per la movimentazione dell'aria SynJets™ possono essere facilmente abbinati ai dissipatori di calore per LED Aavid.

 

Verifica la disponibilità a magazzino per acquistare i SynJets online

 

Per informazioni sul prodotto, visita shopaavid.com.

NX200100
NX200101
NX200102
NX200103
NX200105
NX200106
NX200107
NX200108
NX201100
NX201101
NX201102
NX201103
NX202100
NX202101
NX202102
NX202103
NX202104
NX202105
NX202106
NX202107
NX203100
NX203101
NX203102
NX203103
SM16S-CM005-010
SM16S-CM005-012
SM16S-CM012-011
SM16S-CM012-012
SPARS-CM005-001
SPARS-CM005-002
SPARS-CM012-001
SPARS-CM012-002
SSLCS-CM005-001
SSLCS-CM005-002
SSLCS-CM012-001
SLCS-CM012-002
SSSLS-CM005-008
SSSLS-CM005-009
SSSLS-CM012-017
SSSLS-CM012-018
WALLS-C4150-001
WALLS-C4240-001
WALLS-C4370-001
WALLS-C4600-001