Dissipatori di calore ad alette sottili

Immagine

Soluzioni Wallet Friendly

Soluzioni convenienti e prontamente disponibili

Immagine

Ridotta resistenza termica

nessun giunto tra una base e le alette

Immagine

Montaggio affidabile e facile montaggio

sono disponibili con attacchi a perno Shurlock

Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza

Gli slafatti Fin dissipatori di calore offrono un raffreddamento altamente ottimizzato in quanto consentono densità di alette più elevate rispetto a quelle che è manipolabile utilizzando metodologie di estrusione, ma non hanno un giunto di interfaccia che limita il flusso di calore come i dissioni di calore delle alette incollate o brasati. A differenza dei dissipatori di calorelegati o brasati, gli sterrati termici a aletta scivolosi sono costruiti con un unico pezzo di materiale e offrono una resistenza termica ridotta poiché non c'è un giunto tra una base e le alette. Questi dissipatori di calore sono fabbricati affettando con precisione la parte superiore della base, chiamata skiving, ripiegandola dove è perpendicolare alla base e ripetendo a intervalli regolari per creare alette.

Il processo di skiving consente un'elevata densità di alette e geometrie sottili del dissipatore di calore delle alette per prestazioni termiche ottimali. Grazie a una superficie elevata di alette in un dato volume, i dissipatori ad alette sottili offrono un trasferimento di calore maggiore di quello di altri dissipatori di calore costruiti da un singolo pezzo come, ad esempio, i dissipatori di calore estrusi in alluminio. Rispetto all'alluminio estruso, la fabbricazione di dissipato di calore delle alette sciate non si basa su costosi utensili, offrendo una maggiore flessibilità di progettazione e una prototipazione più rapida. Ciascuna aletta viene tagliata separatamente con lo stesso strumento, pertanto i costi della strumentazione sono più bassi. Ciò consente a Boyd Corporation di personalizzare completamente i componenti delle alette screvati per il prodotto, che include anche applicazioni di raffreddamento a liquido.

I dissipatori di calore sciatti possono essere costruiti in alluminio o rame, consentendo soluzioni di rame complete e monopezzo per il raffreddamento ad alte prestazioni. I dissipatori di calore standard in rame di Boyd sono disponibili con attacchi a perno Shurlock per un montaggio affidabile e un facile montaggio.

Per una rapida modellazione termica e il confronto di più costruzioni di dissipatori di calore, prova Genie nostro strumento di progettazione del dissipatore di calore.

Chiedi un preventivo

Numero parte

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Tipi di dispositivi primari

Collegamento o interfaccia del dispositivo

Tipo di montaggio del dissipatore di calore

Materiali

Rohs

Contattaci/Acquista

342940

37,58

38,5

14

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342941

40,5

40

13,5

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342942

44

45

22,5

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342943

50

50

14

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342947

59

57,9

11

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342945

60

60

14

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342946

60

60

22

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342948

69

70

14

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342949

80

80

12

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

342950

90

90

10

BGA, FPGA

Materiale a cambiamento di fase

Perni di spinta in ottone

Cu (AS3)

Conforme

Immagine

Non riesci a trovare il tuo numero di parte? Facci sapere così possiamo aiutarti!

Settori chiave

Energia

  • Conversione di potenza
  • Alimentazioni
  • Per saperne di più...

    Agricoltura ed edilizia

  • Soluzioni di rottura e trazione
  • IGBT dissipatori di calore
  • Per saperne di più...

    Veicoli commerciali

  • Soluzioni di raffreddamento per la rottura e la trazione
  • Soluzioni di gestione termica IGBT
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!