Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin)
Strutture a alette ad alta densità ideali per la produzione in volume soluzioni termiche a convezione forzata.
Richiesta rapida
Ritorno al raffreddamento dell'aria
Dissipatori di calore con alette a cerniera (zipper fin)
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Le dissipazioni di calore con flessione sono una soluzione ideale raffreddata ad aria per applicazioni di convezione forzata ad alta potenza per la produzione di massa. Una pila di alette cerniere è costruita da una serie di singole alette di lamiera che vengono stampate, piegate e compresse insieme utilizzando caratteristiche di incastro. Lunghezze delle alette e spazi all'interno di una pila possono variare utilizzando diversi dadi di stampaggio e le alette possono essere chiuse, creando un condotto alettato con la pila di alette cerniera, o aperto per il flusso d'aria multidirezionale a seconda dei requisiti di flusso d'aria dell'applicazione.
Una pila di alette cerniera completata viene in genere saldata, brasata o epossitale in una base di dissipatore di calore o una serie di tubi di calore per creare un assieme di gestione termica completo. Poiché le alette cerniere sono unite sia sulla parte superiore che sul fondo delle alette, offrono una maggiore stabilità meccanica rispetto ad altri tipi di alette come le alette sfiate o piegate.
I dissipamenti di calore delle alette zipper hanno un elevato livello di flessibilità di progettazione, che consente agli ingegneri Aavid di progettare soluzioni integrate con tubi di calore, condotti e ventole o soffiatori per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione del cliente.
Per la modellazione termica rapida e il confronto di più costruzioni di dissipatore di calore, si prega di provare Aavid Genie nostro strumento di progettazione del dilassipo di calore.