Nastri adesivi termoconduttivi
Superfici di giunzione termotermiche e meccaniche senza hardware
Dettagli prodotto Tabelle prodotti correlati
I nastri adesivi conduttivi termoconiali combinano l'attacco meccanico con una migliore conduttività termica tra le superfici unite. L'utilizzo di questi nastri riduce la resistenza termica tra le superfici con una sottile linea di legame di adesivo acrilico termoconduttivo. I nastri adesivi sono comunemente utilizzati per aderire a barre luminose a LED o pacchetti di semiconduttori alle superfici di dissipatore di calore.
Il Transtherm di Boyd® i nastri adesivi conduttivi conduttivi termicamente presentano adesivi sensibili alla pressione (PSA). I nastri adesivi richiedono solo pressione per l'applicazione e non richiedono ciclo termico per il massimo legame. Transtherm® nastri adesivi hanno un'applicazione semplice di buccia e bastone, che può sostituire l'hardware di fissaggio meccanico come molle e viti per ridurre i tempi di installazione.
Transtherm® i nastri adesivi sono ideali per applicazioni sensibili in quanto sono composti da acrilico senza silicone. Le opzioni del materiale di rinforzo forniscono un'elevata stabilità meccanica e in genere sono dotate di adesivo fronte/retro, che rende i nastri rinforzati componenti benefici in un assieme integrato e multifunzionale. Per garantire la migliore adesione, i nastri devono essere controllati per la compatibilità dei substrati delle applicazioni, che dipende dalla loro energia di superficie.
Transtherm® Nastri adesivi conduttivi termalmente conformi alle normative REACH e RoHS.
Richiesta rapida

Dettagli del prodotto
Per saperne di più su Materiali e Soluzioni, clicca sulle frecce qui sotto
Materiali adesivi termocondutivi
Transtermometro® Nastri adesivi conduttivi termalmente:
- Polyimide Carrier, lato singolo o doppio con adesivo acrilico
- Vettore in poliestere (PET), doppio laterale con adesivo acrilico
Boyd aiuta a specificare, sorgente e convertire eventuali nastri adesivi termici che soddisfano i requisiti specifici dell'applicazione. Altri nastri termoconduttivi comuni includono:
-
Vettori:
- Alluminio
- Lamina di rame
- DuPont™ Kapton® pellicola poliimide Adesivi:
- Acrilico - per substrati metallici o ceramici
- Siliconi - per substrati di plastica
- Gomma - per substrati di plastica
Soluzioni adesive conduttive termocondutive
- Riduci al minimo la resistenza termica con sottili linee di legame e alta conduttività termica di adesivi conduttivi termicamente
- Superfici di giunzione termotermiche e meccaniche senza l'uso di hardware
- Approfittadi di nessun tempo di cura da altri sistemi di incollaggio come la resina epossidica
- Abilitare l'installazione rapida e pulita
- Combinare con dissioni di calore o combo di dissipatori di calore della ventola per una rapida installazione di una soluzione di gestione termica completa
- Applicare su camere di vapore ultra sottili o tubi di calore per creare soluzioni di diffusione del calore sottili e facili da installare.
Settori chiave
Passa il mouse sopra le Industrie Chiave qui sotto per vedere le applicazioni popolari per Heat Shields
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!