Dissipatore di calore e telaio conduttivo
I diffusori di calore e lo chassis diffondono rapidamente il calore lontano dalle fonti di calore e possono anche fornire prodotti con supporto strutturale o protezione meccanica.
Aumentare la distribuzione del calore
Aumenta la conduzione verso superfici aggiuntive come dissipatori di calore o scambiatori di calore.
Ottimizza il trasferimento di calore
Distribuire rapidamente e uniformemente carichi termici ad alta densità.
Leggera
Sostituisci le soluzioni di conduzione dei metalli con grafite avanzata e ad alta conducibilità senza sacrificare la robustezza.
Dissipatore di calore e telaio conduttivo
I diffusori di calore e il telaio termicamente conduttivo offrono un trasferimento di calore più uniforme ed efficiente senza componenti attivi come pompe o ventole. Combinando la nostra esperienza nella gestione dei materiali e della termica, i diffusori di calore di Boyd possono fungere sia da soluzione di gestione termica che da supporto strutturale.
Domande?
Cosa sono gli spargitori di calore e lo chassis termico?
I diffusori di calore o duplicatori termici sono componenti specializzati progettati per diffondere il calore lontano dai componenti ad alto flusso di calore per ridurre le temperature localizzate. I chassis termici sono componenti che fungono sia da soluzione termica conduttiva che da struttura di supporto meccanico per un prodotto.
Come funzionano gli spargitori di calore e lo chassis?
I diffusori di calore e lo chassis conduttivo sfruttano materiali ad alta conducibilità termica per diffondere il calore lontano dalle fonti di calore, riducendo le temperature localizzate. I diffusori di calore e lo chassis possono dissipare il calore direttamente dalle loro superfici o connettersi a tecnologie di raffreddamento aggiuntive come dissipatori di calore, pannelli del radiatore o sistemi di raffreddamento a liquido.
Perché utilizzare il dissipatore di calore e lo chassis conduttivo?
I diffusori di calore sono una soluzione ideale per distribuire in maniera rapida e uniforme carichi di calore ad alta densità. Spesso i diffusori di calore vengono utilizzati per aumentare la distribuzione di calore ad aree con più superfici, come dissipatori o scambiatori di calore, migliorando le prestazioni termiche di tutto il sistema. Come soluzione passiva, i diffusori di calore e lo chassis conduttivo non richiedono componenti mobili, il che significa alta affidabilità, minore usura e bassa manutenzione.
Soluzioni di conduzione avanzate di Boyd
Boyd è leader mondiale nella creazione di soluzioni avanzate di conduzione che utilizzano grafite incapsulata per combinare grafite leggera e altamente termicamente conduttiva in formati lavorabili o flessibili nella nostra linea di prodotti k-Core®.
Diffusione e trasporto efficiente del calore
Le strutture di grafite incapsulate utilizzano l'elevata conduttività termica della grafite pirolitica ricotto (APG) per diffondere il calore in modo uniforme e rapido lontano dai componenti sensibili all'interno di un involucro meccanico sigillato. Poiché la grafite è fragile e traballante, questa busta impedisce alle particelle di grafite di diventare detriti di oggetti estranei all'interno di un dispositivo, negando il potenziale intrinseco dei fiocchi di grafite fragili causando un dispositivo a breve o la contaminazione di un ambiente pulito. Poiché la grafite è un materiale leggero e ad alta conduttività, i diffusori di calore in grafite incapsulata offrono una soluzione innovativa per ridurre il peso o i formati più piccoli senza sacrificare le prestazioni.
k-Core®
Boyd utilizza la nostra tecnologia brevettata k-Core® per fabbricare diffusori di calore e chassis in grafite incapsulati. La grafite pirolitica ricotto viene prima progettata, modellata e quindi inserita all'interno di una struttura incapsulante. Ciò incorpora l'elevata resistenza di metalli, ceramiche o compositi e l'elevata conduttività termica in un unico componente. La conducibilità termica dell'APG varia da 1000 W/mK a >1500 W/mK con spessore fino a 17 mm, rendendolo uno dei migliori materiali conduttivi disponibili in commercio.
Coefficiente di dilatazione termica (CTE) corrispondente
Le soluzioni k-Core® forniscono un diffusore di calore in grafite leggero e altamente conduttivo o un piano di massa termico che consente agli ingegneri termici di personalizzare i coefficienti di espansione termica in base alle esigenze. Il materiale incapsulante imposta le proprietà strutturali e CTE dello chassis o dell'involucro inimpati di grafite. Ciò consente l'incollaggio diretto o soluzioni più robuste per applicazioni impegnative.
Aerospaziale
Pannelli radiatori satellitari e avionica ad alte prestazioni
Difesa
Sistemi di gestione termica dell'avionica e delle apparecchiature aeronautiche
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!