Diffusori di calore con grafite incapsulata

Diffusione di calore ottimizzata per applicazioni ad alta potenza


Richiesta rapida


Torna al raffreddamento a conduzione

Diffusori di calore con grafite incapsulata

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Gli spread ermatori capsulati graphite sono soluzioni di diffusione del calore leggere con maggiore resistenza meccanica. Gli spalmatori di calore sono fondamentali per il successo del prodotto, poiché l'elettronica aumenta di potenza e densità, generando più calore che richiede una gestione efficace. Gli spalmatori di calore in icapsulati incapsulati utilizzano un'elevata conduttività termica della grafite pirolitica Annealed (APG) per distribuire il calore in modo uniforme e rapido lontano dai componenti sensibili all'interno di un involucro meccanico sigillato. Poiché la grafite è fragile e traballante, questa busta impedisce alle particelle di grafite di diventare detriti di oggetti estranei all'interno di un dispositivo, negando il potenziale intrinseco dei fiocchi di grafite fragili causando un dispositivo a breve o la contaminazione di un ambiente pulito.

Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation utilizza la nostra tecnologia brevettata k-Core® per fabbricare Spalmatori di calore incapsulati graphite. Questo processo integra nuclei APG ad alta diffusione di calore con la forza di metalli, ceramiche o compositi in un unico componente. Oppure possiamo utilizzare materiali più sottili e flessibili come le pellicole in poliimide per spalmatori di calore di grafite ultra-sottili per applicazioni a basso profilo. Le pellicole poliimide sono un'alternativa conveniente agli incapsulanti tradizionali in metallo o ceramica, rendendolo ideale per applicazioni ad alto volume. Poiché la grafite è un materiale leggero e ad alta conduttività, Encapsulated Graphite Heat Spreaders offre una soluzione innovativa per aumentare il peso o i formati più piccoli senza sacrificare le prestazioni. Gli spalmatori di calore di grafite incapsulati e i pannelli Radiatori consentono ai progettisti di sfruttare passivamente e in modo affidabile le prestazioni della grafite in un'unità sicura e contenuta, migliorando l'affidabilità, la durata e l'efficienza dell'elettronica costosa.

Oltre alla capacità di diffusione del calore della grafite, abbiamo ulteriormente personalizzato gli spreader Capsulati Graphite Heat integrando tecnologie aggiuntive di gestione termica complementare. Aggiungendo regioni a letta a uno Spalmatore di calore grafite, gli ingegneri forniscono ulteriori prestazioni superficiali e termiche in convezione naturale da aria ambiente o convezione forzata da ventilatori o soffiatori per una maggiore dissipazione del calore.

Gold-plated Encapsulated Graphite Heat Spreader with Cross Section Cutout

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!