Riempitivi di spazi termoconduttivi
I riempitivi di spazi termoconduttivi sono materiali di interfaccia morbidi e malleabili ad elevata conduzione termica. I riempitivi sono ideali per applicazioni con distanze significative tra la fonte di calore e la superficie da raffreddare, componenti con diversa altezza, un'elevata variabilità di accumulo delle tolleranze e superfici irregolari o ruvide. La numerose opzioni di materiali e formati disponibili rendono i riempitivi una componente molto utilizzata nelle soluzioni di gestione termica.
I riempitivi Transtherm® Boyd's sono materiali simili a gel, con o senza silicone, privi di spazi d'aria e pori. La conformabilità dei riempitivi Transtherm® consente di eliminare l'aria tra le superfici grazie a materiali dalla conduttività superiore per ridurre la resistenza termica. Il volume del riempitivo rimane costante e si assottiglia ed espande in base alla pressione applicata. Per assottigliarsi, i tappetini riempitivi più piccoli richiedono una pressione minore rispetto a quelli di dimensioni maggiori.
I riempitivi Transtherm® sono naturalmente adesivi su almeno un lato, il che ne migliora la maneggiabilità durante l'assemblaggio. Sono disponibili anche materiali adesivi su entrambi i lati. I materiali più morbidi tendono a essere maggiormente adesivi.
I riempitivi Transtherm® Boyd's possono essere suddivisi in tre gruppi: i riempitivi in silicone, quelli senza silicone e tipo mastice. I riempitivi in silicone e senza silicone sono facilmente convertibili per applicazioni specifiche e possono essere laminati con altri materiali o preapplicati ad altre componenti fornite da Boyd. I riempitivi tipo mastice hanno un livello elevato di bagnabilità e conformabilità, ma non ritornano alla forma originale una volta che la pressione applicata al materiale viene rimossa. I prodotti con riempitivi tipo mastice preapplicati vengono spediti con protezioni che prevengono le sbavature e il contatto accidentale prima dell'assemblaggio.
I riempitivi termoconduttivi Transtherm® Boyd's sono conformi alle normative REACH e RoHS.
Settori chiave
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!