Graphite Pads & Films sono composti da grafite, l'isotopo del carbonio puro che si accumula in fogli impilati. I cristalli simili a fogli di grafite, il grafene, offrono una conduttività termica superiore in piano rispetto alla sua conduttività termica attraverso il piano. Con bassa massa e elevate capacità di trasferimento di calore, Graphite Pads & Films sono ad alte prestazioni, ad alta diffusione di calore materiali di interfaccia termica disponibili in configurazioni ultra-sottili e leggero.
I film di grafite sono disponibili in due forme principali: grafite (PG) o fogli di grafite pirolitica (PGS) e grafite pirolitica Annealed (APG) nota anche come Thermally Annealed Pyrolytic Graphite (TPG). Entrambi sono creati attraverso la deposizione di vapore chimico (CVD) con idrocarburi ad alta purezza. Il processo di annealing elimina la variazione della conduttività planare (proprietà di diffusione del calore) tra fogli di grafene, che è il modo in cui aPG raggiunge una maggiore conduttività termica planare sfusa rispetto a PGS.
La struttura cristallina della grafite consente inoltre all'elettricità di passare facilmente attraverso il materiale, rendendolo un materiale di interfaccia termica elettricamente conduttivo e di diffusione del calore. I fogli e le pellicole Graphite sono sempre più sottili e sono stati sempre più sottili nella conduttività attraverso il piano, rendendolo ideale per applicazioni di materiali di interfaccia termica ultra-sottili.
La struttura a fogli di grafite consente una quantità limitata di piegatura, ma può essere utilizzata in combinazione con uno strato protettivo per prevenire la dlacazione in quanto presenta un'elevata rigidità in platea. La grafite non protetta può produrre particolato, che può causare cortocircuito elettrico e contaminazione per ambienti sensibili. Boyd ha sviluppato processi proprietari di involucro di grafite combinando le prestazioni di diffusione del calore della grafite con lo strato protettivo di una pellicola ultra-sottile e isolante elettricamente per ridurre o eliminare il particolato. Per le applicazioni che richiedono una conduzione elettrica, progettiamo in modo personalizzato punti di contatto accessibili all'interno della soluzione di involucro di grafite per la conduzione elettrica selettiva.
I materiali di grafite hanno un'elevata resistenza alla temperatura e possono essere utilizzati in applicazioni a temperature superiori a 200 gradi centigradi. A temperature superiori a 200oC, le pellicole in grafite devono essere utilizzate in un ambiente sottovuoto per prevenire l'ossidazione e la riduzione delle prestazioni. Graphite can withstand up to 3300°C (6000°F) prior to material degradation.
Le pellicole in grafite possono essere utilizzate per la schermatura EMI fino alla gamma GHz, con un'attenuazione superiore.
Le capacità di conversione di precisione di Boyd ci consentono di produrre soluzioni personalizzate per materiali di interfaccia termica in grafite. La nostra competenza nei processi e nei materiali ci consente non solo di gestire la grafite con precisione, ma di combinarla con altri materiali per un'unica soluzione di diffusione del calore integrata multifunzionale. Per applicazioni sensibili, l'elaborazione della grafite può essere eseguita all'interno di un ambiente Cleanroom classificato dalla classe 100, classe 1000, classe 10.000 o classe 100.000 a seconda dei requisiti di particolato.