Hardware termocondutivo e ceramica
Condurre calore e isolare elettricamente i dispositivi sensibili
Richiesta rapida
Torna al raffreddamento a conduzione
Hardware termocondutivo e ceramica
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Hardware termocondutivo sotto forma di fodere, lavave, boccole e cuscinetti di montaggio aiutano a isolare elettricamente i dispositivi pur mantenendo un'elevata conduttività termica. Questo hardware consente passaggi specifici per cavi, cavi elettrici e hardware di attacco meccanico come viti. Utilizzando materiali duri come polimeri specializzati, materiali naturali e ceramiche, l'energia termica può ancora passare attraverso il materiale e proteggere contro gli urti elettrici pur mantenendo un'elevata stabilità dimensionale. Le fodere isolanti elettriche consentono ai connettori elettrici di passare attraverso barriere a terra, in particolare gli involucri. I pad di montaggio del transistor prevengono i danni da calore durante l'assemblaggio della saldatura e facilitano la pulizia della scheda, impediscono i ponti di saldatura e assicurano un'altezza uniforme del dispositivo dopo la saldatura. I coperchi in plastica dura progettati per avvitare o scatto consentono una facile installazione per proteggere i dispositivi dagli urti elettrici durante l'assistenza sul campo e la riparazione. Bushings e lavaspalle a spalla sono utilizzati in assemblaggi di montaggio per distribuire uniformemente il carico generato da una molla o isolato passare attraverso i cavi. Gli isolanti elettrici termoconduttivi realizzati con polimeri sono scelti per le loro eccellenti classificazioni infiammabilità, la resistenza a un'ampia gamma di sostanze chimiche e la stabilità dimensionale ad alte temperature di utilizzo continuo. Ceramiche come l'ossido di alluminio e il Biryllium Oxide hanno alti punti di forza di compressione elevati, resistenza dielettrica e conduttività termica con bassa espansione termica. Queste proprietà rendono la ceramica ideale per l'isolamento elettrico ad alta tensione. Mica, un minerale naturale, è stabile e mantiene un isolamento elettrico superiore quando è esposto all'umidità e alle temperature estreme. Le proprietà meccaniche della mica permettono di tagliarlo, perforarlo, timbrato e lavorato per chiudere le tolleranze pur mantenendo un'elevata conduttività termica.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!