Cuscinetti in gomma termoconduttivi

Immagine

Facile da installare

Laminato con adesivi per creare soluzioni di interfaccia termica facili da installare

Immagine

Riduci la complessità

combinare elevata conduttività termica e isolamento elettrico

I cuscinetti termici in gomma sono tipicamente costituiti da un durometro relativamente alto, materiale a base di silicone riempito con materiali termicamente conduttivi come ossido di alluminio o nitrato di boro. Inoltre, i cuscinetti termici possono essere rinforzati da fibra di vetro o un altro foglio come materiale per aumentare la resistenza allo strappo del materiale. Questo rende i cuscinetti Thermal Rubber una sostituzione robusta e conforme per l'hardware dell'interfaccia termica.


Il transtherm® materiali termocondutivi in silicone in gomma e gomma senza silicone combinano un'elevata conduttività termica e isolamento elettrico in un unico componente. I materiali dell'interfaccia in gomma ® beneficiano della maggiore conduttività termica delle particelle di ossido di alluminio, ma mantengono comunque un'elevata resistenza dielettrica anche a temperature elevate.


La maggior parte dei ® di gomma in silicone e di gomma senza silicone sono disponibili con un'opzione di rinforzo meccanico, tipicamente in fibra di vetro intrecciata, per una maggiore stabilità meccanica. La maggior parte dei pad termici in gomma hanno un durometro elevato e prendono una grande quantità di forza per deformare la forma e lo spessore del pad. Questo rende i pad termici un materiale ideale per l'interfaccia termica riutilizzabile. Risolvere i problemi di essiccazione, fessurazione e migrazione del silicone sostituendo le applicazioni di mica e grasso termico con materiali in gomma più puliti e riproducibili.


La gomma conduttiva termica può essere facilmente convertita e laminata con altri prodotti per creare un material pad combinato di interfaccia termica e una soluzione di isolamento elettrico pronta per l'installazione nelle applicazioni dei clienti.


I relè in silicone di Boyd® in silicone Rubbers e da nocche senza silicone sono conformi ai regolamenti REACH e RoHS.


Richiesta rapida


Settori chiave

Mobilità elettrica (e-mobility)

  • Isolamento della batteria
  • Conversione dell'alimentazione e archiviazione
  • Alimentatori non disinterruptbili (UPS)
  • Per saperne di più...

    Elettronica di potenza

  • Apparecchi elettronici da cucina
  • Dispositivi per smart home
  • Assistenti per smart home
  • Sistemi di intrattenimento domestico
  • Per saperne di più...

    Elettronica per aziende

  • Alimentatori
  • Alimentatori non disinterruptbili (UPS)
  • Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP)
  • Soluzioni di gestione termica DDR SDRAM
  • Soluzioni di raffreddamento a disco rigido (HDD)
  • Amplificatori di segnale
  • Soluzioni CD-ROM
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!