Scambiatori di calore

Prodotti

Gli scambiatori di calore Aavid sono disponibili in tre tipologie molto diffuse: aria-aria, liquido-aria e liquido-liquido. In qualità di esperta del settore, Aavid configura inoltre esclusivi scambiatori di calore a cambio di fase. Gli scambiatori di calore Aavid integrano una vasta gamma di liquidi in base ai requisiti dell'applicazione, tra cui acqua, prodotti petroliferi e refrigeranti, e prevedono il più alto numero di versioni di scambiatori di calore del settore, da semipersonalizzati a completamente personalizzati, con diverse configurazioni.

Scopri di più sul funzionamento degli scambiatori di calore.

Ottimizza la tua applicazione:

Monofase - aria-aria, aria-liquido, liquido-liquido

Bifase - condensatori ed evaporatori

Scambiatori di calore di forma non convenzionale - parallelogrammi, trapezoidi, calotte circolari trafilate di ricambio approvate dal produttore, assistenza post-vendita nel settore aerospaziale

Contattaci

Configurazioni

Tra le configurazioni disponibili:

  • A correnti incrociate
  • A controcorrente
  • A passaggio singolo
  • A più passaggi
  • Sistemi multi-core
  • Sistemi a più circuiti

Applicazioni

Ecco alcune delle applicazioni più comuni dei nostri scambiatori di calore personalizzati:

  • Condensatori
  • Raffreddamento dei sistemi elettronici
  • Evaporatori
  • Componenti di pile a combustibile
  • Raffreddatori del carburante
  • Scambiatori
  • Raffreddatori dell'olio
  • Radiatori
  • Sistemi completi per la gestione termica

Progettazione e installazione di soluzioni completamente integrate:

  • Ventole
  • Pompe
  • Valvole
  • Coperture
  • Termostati
  • Sensori
  • Tubazioni o tubi rigidi
  • Connettori e blocchi terminali

Processi di fabbricazione

I processi di fabbricazione comprendono:

  • Brasatura sotto vuoto
  • Saldobrasatura a immersione
  • Saldatura a frizione e rimescolamento
  • Macchine utensili a controllo numerico
  • Fabbricazione lamiera metallica

Materiali

Vasto assortimento di materiali

  • Alluminio
  • Acciaio inossidabile
  • Rame
  • Cupronichel
  • Inconel
  • Acciaio al carbonio
  • Altre leghe di nichel
  • Nota: per le celle a combustibile, le alette possono essere realizzate con qualsiasi lega plasmabile nel rispetto di requisiti di qualità e di tolleranza molto rigidi.

Fluidi più diffusi per gli scambiatori di calore:

  • Aria
  • Refrigeranti
  • Petrolio
  • Refrigeranti
  • Acqua

Gli scambiatori di calore sono semplici componenti di un sistema più complesso. Nota: per la progettazione tecnica e le tecnologie di raffreddamento avanzate, Aavid è in grado di ideare e produrre soluzioni complete di gestione termica per la massima efficienza.

Per ottimizzare il tuo sistema o scambiatore di calore, descrivi la problematica e i requisiti di gestione termica attuali. Un ingegnere Aavid provvederà a contattarti a breve.


Per richiedere maggiori informazioni o un preventivo per uno scambiatore di calore, richiedi un preventivo .