Dissipatori di calore

Prodotti

Il portafoglio Aavid di dissipatori di calore standard e personalizzati è più vasto ed esteso al mondo. Aavid è leader nell'industria della progettazione e della produzione dei dissipatori di calore, da piccole parti stampate in alluminio per raffreddare semiconduttori su scheda elettronica, a sistemi termici estremamente ampi che utilizzano tipologie di alette grandi e avanzate e geometrie uniche.

In aggiunta alle centinaia di numeri di parti standard con migliaia di opzioni, Aavid fornisce estrusioni tagliate su misura e lavorate, alette per il trasferimento di calore ad alte temperature, dissipatori di calore specifici di settore e tecniche avanzate di produzione per migliori prestazioni, come tubi di calore (heat pipe) integrati.

Nel 2017, è stato lanciata Aavid Genie, un'applicazione online per la progettazione di dissipatori di calore. Puoi registrarti gratuitamente e cominciare a progettare da subito con Aavid Genie, che permette agli utenti di progettare un dissipatore di calore ed eseguire una simulazione di gestione termica in pochi minuti.Visita il sito internet per scoprire di più.

Visita il negozio online     Contattaci

Opzioni e fabbricazioni per la dissipazione di calore

Dissipatori per scheda e stampati

Dissipatori di calore progettati per raffreddare dispositivi su schede elettroniche stampate. Include molte geometrie, opzioni di montaggio e tipi di accessori.

Scopri di più...

Alluminio estruso

Disponibile in barra grezza, tagliata di lunghezza o progettata in base a specifiche. Centinaia di profili in pronta consegna.

Scopri di più...

Dissipatori di calore per BGA/FPGA

Centinaia di opzioni per soluzioni di gestione termica, facili da assemblare, progettate appositamente per dispositivi come ball grid array e field-programmable gate array.

Scopri di più...

Il sistema Max Clip

Risparmia su tempi e costi di assemblaggio e, allo stesso tempo, migliora le prestazioni della gestione termica con questo sistema che utilizza tenute di fissaggio e dissipatori di calore progettati all'avanguardia.

Scopri di più...

Dissipatori di calore per LED

Disponibili per tutti i maggiori produttori di luci, dissipatori di calore dal design unico per LED, che possono essere abbinati a SynJets®, per un raffreddamento affidabile, leggero, ad alte prestazioni.

Scopri di più...

Alette sottili

Il processo ad alette offre più alte densità di alette e aspetti di alette, mantenendo allo stesso tempo l'integrità e la prestazione di gestione termica di un dissipatore di calore singolo paragonato ad uno incollato o brasato. Sono disponibili dissipatori di calore ad alette sottili in rame standard e personalizzate.

Scopri di più...

Alette incollate

Le alette sono epossidate, saldate, brasate in una base estrusa o lavorata per raggiungere una più alta lunghezza e densità di alette e, quindi, la prestazione di gestione termica dei dissipatori di calore è altamente migliorata.

Scopri di più...

Alette piegate

Alette piegate in geometrie uniche per massimizzare l'area in superficie e quindi migliorare il trasferimento di calore. Le alette possono essere acquistate separatamente o come parte di un sistema di gestione termico, come uno scambiatore di calore o un dissipatore di calore.

Scopri di più...

Alette a cerniera (zipper fin)

Il processo ad alette a cerniera offre alette di elevata lunghezza ma anche flessibilità nel design. Le alette a cerniera sono molto economiche se utilizzate in grandi quantità.

Scopri di più...

Dissipatori di calore brasati

I dissipatori di calore brasati sono un tipo di dissipatori ad alette incollate che offrono un'integrità strutturale e una prestazione di gestione termica migliori delle alette incollate con resina epossidica. Aavid offre una varietà di capacità di brasatura, inclusi CAB e sotto vuoto.

Richiedi un preventivo...

Dissipatori di calore pressofusi

Grazia alla colatura si ottengono parti complete in geometrie costruite in maniera complessa in un singolo pezzo di metallo così che non si verifica una resistenza termica aggiuntiva. Aavid può eseguire la pressofusione sia ad alta pressione che ad alta densità.

Scopri di più...

Sistemi combinati con dissipatore di calore e ventola

Ventola, dissipatore di calore e materiali di interfaccia vengono pre-assemblati in una soluzione di gestione termica completa che può essere facilmente attaccata alla tua scheda o al tuo dispositivo.

Scopri di più...

Opzioni di base avanzate

Una quantità unica di capacità produttive e tecnologie permette agli ingegneri Aavid di migliorare la prestazione del tuo dissipatore di calore, senza aumentare il volume.

Scopri di più...